Juntas estáticas - metálicas, en PTFE, hinchables, metal-caucho
En una aplicación de estanquidad estática, no hay movimiento entre las superficies de estanquidad o entre la superficie de estanquidad y su superficie de contacto.
La junta más comunmente usada en situaciones de estanquidad estática es la junta tórica, pero además, Trelleborg Sealing Solutions ofrece una gama de productos específicos para las juntas estáticas. Esta gama incluye nuestras juntas tóricas metálicasen propiedad,
Wills Rings®, ideales para su uso en temperaturas y presiones extremas.
Además, existen las juntas hinchables (Airseal), juntas metal-caucho, juntas de válvula, x-rings, aros cuadrados, juntas vulcanizadas caucho-metal, juntas de poliuretano y juntas en PTFE con muelle activador.
- Juntas estáticas en nuestro catálogo electrónico (dimensiones métricas).
- Junta estática Dualseal en nuestro catálogo electrónico (dimensiones en pulgadas).
- Use nuestro servicio CAD para descargarse los perfiles de las juntas directamente en sus planos CAD.
- Junta 3A FDA: Vídeo Turcon® Variseal® Ultra-Clean™
- Vídeo de junta de alta presión para proceso químico: Turcon® Variseal® PS
Resistente prácticamente a todos los medios, las juntas estaticas en nuestro material Turcon® con base en PTFE se ofrecen para estar en contacto con medios químicos agresivos. Además, existen las juntas hinchables Airseal adecuadas para sellados de puertas y ventanas, especialmente en aplicaciones químicas o de aplicaciones de semiconductores.