Imprimir Cerrar

Juntas neumáticas

Juntas neumáticas

Juntas neumáticas

Trelleborg Sealing Solutions dispone de productos específicamente fabricados para aplicaciones neumáticas, en donde los cilindros y válvulas son actuados por aire. Funcionan en aplicaciones dinámicas, a menudo a altas velocidades, generalmente con movimientos recíprocos o rotativos. Además, en donde un tipo de producto estándar no es adecuado, se pueden desarrollar soluciones a medida.

Las juntas neumáticas están fabricadas en materiales optimizados incluyendo el poliuretano Zurcon® y el material Turcon® con base de PTFE. Zurcon® proporciona una resistencia excepcional al desgaste, abrasión y rotura. También muestra una durabilidad excepcional, alta elongación de rotura y una excelente elasticidad. Turcon® tiene la ventaja de no tener efecto de movimiento a tirones (stick-slip), excelentes características de fricción y alta resistencia al desgaste.

Aros de guía neumáticos para pistón y vástago Una gama completa de juntas y guías para neumática en las dimensiones más comunes para pistón y vástago.
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - active Helix - active Static - not active Single acting - not active Double acting - not active
Componentes moldeados y juntas estáticas Componentes moldeados a medida y juntas estáticas fabricados en tolerancias muy estrechas en una gran variedad de materiales especiales. Estos elementos se desarrollan en colaboración con Trelleborg Sealing Solutions, a la medida de los requisitos específicos del cliente.
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - not active
Junta amortiguadora neumática Las juntas amortiguadoras proporcionan la amortiguación en el fin de carrera de los cilindros neumáticos, eliminando la necesidad de instalar válvulas.
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - active Double acting - not active
Junta de pistón neumática La gama de productos neumáticos ofrece juntas de poliuretano de simple y doble efecto para aplicaciones de pistón.
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - active Double acting - active
Junta de vástago neumática y combinación junta-rascador Están disponibles como collarines estándar en poliuretano y como combinaciones junta-rascador para alojamientos cerrados y abiertos.
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - active Double acting - active
Junta estática neumática DRV4 La junta DRV4 está desarrollada para aplicaciones neumáticas estáticas.
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - not active
Junta neumática Glyd Ring® para pistón y vástago La junta de doble efecto Glyd Ring®, disponible como junta de pistón o vástago, es una combinación de un aro-junta y una junta tórica activadora, con menor necesidad de espacio de instalación.
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - not active Double acting - active
Junta neumática no estándar Las juntas estándar a menudo no son apropiadas para aplicaciones no recíprocas y de alto volumen.
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - active Helix - active Static - active Single acting - not active Double acting - not active
Juntas vulcanizadas y componentes de metal-caucho Algunas aplicaciones exigen juntas a medida. Trelleborg Sealing Solutions es un socio de desarrollo que puede ayudarle a diseñar, desarrollar y, por supuesto, producir las juntas vulcanizadas y los componentes de metal-caucho más adecuados a sus necesidades.
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - active Double acting - not active
Pistón magnético completo El pistón magnético completo cumple muchos de los requisitos técnicos del sector neumático gracias a su doble efecto, su capacidad de estanquidad dinámica, su función de guiado y su amortiguación mecánica.
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - not active Double acting - active
Rascador neumático / Rascador para unidades de guiado Dos versiones de rascadores que se montan fácilmente a presión en alojamientos abiertos y semiabiertos.
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - active Double acting - not active
Soluciones de poliuretano especiales y a medida Los materiales de poliuretano tienen unas excelentes propiedades elásticas y una resistencia a la abrasión óptima.
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - not active Double acting - active
Conectarse

Catálogos y folletos

Juntas neumáticas

Haga click para abrir

Pneumatic Seals

(English) PDF 960KB

气动密封件

(CN Simplified) PDF 6009KB

Pneumatik Dichtungen

(Deutsch) PDF 1058KB

Uszczelnienia pneumatyczne

(Polish) PDF 2231KB

Síganos