Imprimir Cerrar

Juntas tóricas

Juntas tóricas

Juntas tóricas / O-rings de Trelleborg Sealing Solutions

Las juntas tóricas se utilizan como elementos de estánquidad y como elementos de activación de juntas hidráulicas compuestas y rascadores. Así, la junta tórica se utilizan en aplicaciones de la industria aeroespacial, de automoción o la ingeniería en general.

Servicios y herramientas para junta tórica


Ventajas

En la actualidad, la junta tórica se ha convertido en el tipo de junta de uso más generalizado debido a sus métodos poco costosos de fabricación y su facilidad de uso. Ofrecemos una amplia gama de materiales elastómeros, tanto para aplicaciones estándar como especiales, permitiendo que se use la junta tórica para estanquizar prácticamente cualquier tipo de fluidos, ya sean líquidos o gaseosos.

La junta tórica perfecta para cada fín

Nuestras juntas tóricas ofrecen a los diseñadores un elemento de estanquidad eficaz y económico en casi todos los ambientes. Cualquier tamaño de junta tórica está disponible (metríca o en pulgadas, estándar o a medida), incluyendo juntas tóricas gigantes usando nuestro proceso Fleximold™. Nuestras juntas tóricas están fabricadas en materiales EPDM, FKM, NBR, HNBR, así como en nuestro material patentado FFKM, Isolast®. Están también disponibles productos específicos tales como juntas tóricas en material Turcon® con base de PTFE y juntas tóricas metálicas Wills Rings®.

Junta tórica FEP La junta tórica encapsulada es adecuada para medios agresivos y la industria química.
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - active
Junta tórica FlexiMold™ De uso general, grandes dimensiones
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - active Helix - active Static - not active Single acting - not active Double acting - active
Junta tórica PTFE Las juntas tóricas en PTFE son ideales para altas temperaturas y medios agresivos en general.
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - active
Junta tórica de poliuretano Hidráulica, resistente a la abrasión
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - active Static - active Single acting - not active Double acting - active
Junta tórica en elastómero Juntas tóricas para diferentes aplicaciones.
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - active Static - active Single acting - not active Double acting - active
Junta tórica en perfluoroelastómero Isolast® La junta tórica en perfluoroelastómero Isolast® combina sus propiedades elásticas con la resistencia química.
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - active

¿Busca un material específico?


Para seleccionar el material óptimo para su aplicación, use nuestras herramientas on-line:

  • Búsqueda de material : le permite identificar los compuestos que cumplan requisitos específicos y aquellos que cumplan con certificaciones y normas específicas.
  • Comprobación de la compatibilidad química : le permite encontrar el nivel de resistencia de los grupos de materiales en una amplia gama de medios, tanto líquidos como gases, incluyendo los que se usan en la fabricación de semiconductores.

Conectarse

Catálogos y folletos

Juntas tóricas

Haga click para abrir

Juntas Tóricas

(Español) PDF 2457KB

O-Rings & Back-up Rings metric

(English) PDF 9186KB

O型密封圈

(CN Simplified) PDF 6039KB

O-kroužky

(Czech) PDF 1224KB

Joints toriques

(Français) PDF 2327KB

O-Ring

(Deutsch) PDF 1725KB

O-Ringi

(Polish) PDF 10305KB

Juntas tóricas

Haga click para abrir

O-Ring Inch

(English) PDF 1911KB

Síganos