Turcite® Slydring®
Turcite® Slydring® impide el contacto de metal con metal entre el pistón/camisa y el vástago/tapa de cilindro, y absorbe las cargas transversales. El material Turcite® ofrece buena capacidad de carga con baja fricción y funcionamiento sin movimiento a tirones (stick-slip). Protege los labios críticos de las juntas de la contaminación y los efectos Diesel. Su máxima rentabilidad da libertad a los diseñadores en la selección del material para los componentes metálicos. Son admisibles cargas estáticas mayores.
Si desea buscar los artículos disponibles, puede consultar nuestro catálogo electrónico:
Detalles técnicos
| Gama Ø | Carga dinámica | Temperatura | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 8 - 4200 mm | 15 MPa | -60°C +200°C | 15 m/s |
| 0,315˝ - 165˝ | 2200 psi | -75°F +390°F | 50 pies/s |