Orkot® Slydring®
Impide el contacto de metal con metal entre el pistón/camisa y el vástago/tapa de cilindro, y absorbe altas cargas transversales. Orkot® es un material fabricado en tejidos y fibras de textura fina impregnados de resina con lubricantes añadidos, capaces de soportar altas cargas laterales, amortiguar las vibraciones y absorber las partículas extrañas. Son admisibles cargas estáticas mayores. Disponibles materiales especiales hasta +250°C (+482ºF).
Si desea buscar los artículos disponibles, puede consultar nuestro catálogo electrónico:
Dimensiones métricas
Detalles técnicos
| Gama Ø | Carga dinámica | Temperatura | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 8 - 1,500 mm | 120 MPa | -60°C +130°C | 1 m/s |
| 0.315 in – 59 in | 17,400 psi | -75°F +270°F | 3 pies/s |