Juntas hidráulicas – mayor rendimiento
Las aplicaciones hidráulicas son un reto para la juntas. Las juntas hidráulicas no sólo previenen la fuga de fluido del cilindro, sino que las juntas deben resistir altas presiones, temperaturas extremas y fuerzas transversales en el cilindro. En tales aplicaciones, la función de las juntas hidráulicas va más allá de prevenir la fuga de fluido.
Juntas de cilindros hidráulicos: Rendimiento y durabilidad
Los sistemas hidráulicos son estanqueizados usando una combinación de juntas especializadas. Las juntas de vástago previenen la fuga del fluido hidráulico dentro del cilindro, mientras que las juntas de pistón aseguran la diferencia de presión en el pistón, lo que hace que el cilindro se extienda y se retraiga. Los aros guía se usan para evitar el contacto metal-metal y para absorber las cargas transversales. Los rascadores excluyen la suciedad, las partículas extrañas y el polvo en el sistema.
Materiales innovadores para juntas hidráulicas
Las juntas hidráulicas de Trelleborg Sealing Solutions son la primera elección cuando hay que estanquizar un cilindro de alto rendimiento. Nuestros materiales patentados, como Turcon® de base PTFE o poliuretano Zurcon®, aseguran máxima durabilidad y rendimiento con el mínimo mantenimiento.
Especialmente diseñados - extraordinariamente eficientes
Los sistemas hidráulicos se estanquizan normalmente con una configuración compleja de juntas de alto rendimiento. Nuestras gama de juntas hidráulicas incluye:
juntas tóricas y un número de juntas innovadoras diseñadas para aplicaciones en cilindros hidráulicos, tales como la junta Variseal® activada por muelle, la junta Stepseal® 2K activada por una junta tórica y el collarín RU9 en poliuretano.
Descubra nuestra gama de producto de juntas de cilindros hidráulicos
Trelleborg Sealing Solutions ofrece una amplia gama de juntas para todas las aplicaciones en los cilindros hidráulicos:
Las Juntas de vástago y de pistón previenen la fuga del fluido de los cilindros y un aumento de presión.
Más información sobre la gama de producto de nuestras juntas de vástago.
Descubra nuestra juntas de pistón.
Los aros guía previenen el contacto metal-metal guíando al pistón y el vástago.
Explore nuestra amplia gama de aros guías.
Los rascadores son juntas que previenen la entrada de partículas externas en el cilindro.
Más información sobre nuestros rascadores.