Imprimir Cerrar

Rascadores

Rascadores

Rascadores para cilindros hidráulicos

Los rascadores se utilizan en los cilindros hidráulicos para rascar la suciedad, partículas externas, virutas o humedad de los vástagos, evitando que entren en sl sistema. Éstos previenen la contaminación del medio hidráulico que puede dañar los aros guía, juntas y otros componentes.

Trelleborg Sealing Solutions ofrece una amplia gama de rascadores con caja metálica, elastómero, material Turcon® con base de PTFE o poliuretano Zurcon®. La gama incluye el Turcon® Excluder®, diseño patentado de Trelleborg Sealing Solutions de rascador de doble efecto.

Fabricado específicamente para aplicaciones de cilindros hidráulicos, los materiales Turcon® y Zurcon® muestran unas propiedades excelentes de baja fricción, aportando una resistencia excepcional al desgaste.

Rascador DA 17 Hidráulica, uso general
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - not active Double acting - active
Rascador DA27 Hidráulica, hidráulica industrial, prensas
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - not active Double acting - active
Rascador SA Hidráulica, uso general
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - active Double acting - not active
Rascador WRM Hidráulica, uso general
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - active Double acting - not active
Rascador WRM/C, Rascador Zurcon® WRM/PC Maquinaria agrícola, hidráulica móvil, cilindros hidráulicos en general
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - not active Double acting - not active
Rascador Zurcon® ASW Hidráulica, uso general
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - active Double acting - not active
Rascador Zurcon® DA22 Hidráulica, uso general, hidráulica industrial, alojamiento ISO 6195
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - not active Double acting - active
Rascador Zurcon® DA24 Hidráulica, hidráulica móvil
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - active Static - not active Single acting - not active Double acting - active
Rascador Zurcon® SWP Rascador de simple efecto en material Zurcon® encajado en un soporte de acero. Excelente resistencia al desgaste y fácil instalación en alojamientos abiertos.
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - active Double acting - not active
Rascador Zurcon® WNE Maquinaria agrícola, hidráulica móvil
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - active Double acting - not active
Rascador Zurcon® WNV Maquinaria agrícola, hidráulica móvil, cilindros según norma ISO
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - not active Double acting - active
Rascador de labio metálico Hidráulica, uso general
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - active Double acting - not active
Turcon® Excluder® 2 Hidráulica, hidráulica ligera, máquina-herramienta
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - active Static - not active Single acting - not active Double acting - active
Turcon® Excluder® 5 Hidráulica, hidráulica media, hidráulica móvil
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - active Static - not active Single acting - not active Double acting - active
Turcon® Excluder® F Hidráulica, bancos de trabajo, máquina-herramienta, hidraulica media
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - not active Double acting - active
Turcon® Excluder® G Hidraulica, bancos de trabajo, hidraulica movil, hidráulica pesada
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - not active Double acting - active
Zurcon® Excluder® 500 Hidráulica, aplicaciones mecánicas generales, hidráulica móvil
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - not active Double acting - not active
Conectarse

Catálogos y folletos

Rascadores

Haga click para abrir

Rascadores

(Español) PDF 1438KB

Scrapers Metric

(English) PDF 2857KB

Stírací kroužky

(Czech) PDF 1012KB

Racleur

(Français) PDF 1331KB

Abstreifer

(Deutsch) PDF 1344KB

スクレーパ

(Japanese) PDF 876KB

Pierścienie zgarniające

(Polish) PDF 2618KB

Juntas hidráulicas

Haga click para abrir

Juntas Hidráulicas

(Español) PDF 7435KB

Hydraulic Seals (metric, complete catalog)

(English) PDF 16277KB

液压密封件

(CN Simplified) PDF 17065KB

Joints Hydrauliques - Applications linéaires

(Français) PDF 6318KB

Hydraulik Dichtungen - linear - Gesamtkatalog

(Deutsch) PDF 9799KB

Гидравлические уплотнения возвратно

(Russian) PDF 11854KB

Juntas hidráulicas

Haga click para abrir

Hydraulic Seals Inch

(English) PDF 6364KB

Síganos