Zurcon® L-Cup®
Es una nueva junta de vástago de simple efecto. Zurcon® L-Cup® es tanto una alternativa al collarín como un componente altamente efectivo para sistemas de estanquidad, que ofrece un rendimiento de estanquidad óptimo y prolongada vida de servicio. Excepcional baja fricción. Alta resistencia al desgaste. Capacidad de retornar la película residual. Excelente estanquidad estática y dinámica.
Si desea buscar los artículos disponibles, puede consultar nuestro catálogo electrónico:
Dimensiones métricas
Detalles técnicos
| Gama Ø | Presión estática | Temperatura | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 8 - 270 mm | 40 MPa | -35°C +110°C | 0,5 m/s |
| 0,315˝ - 10,50˝ | 5800 psi | -30°F +230°F | 1,6 pies/s |