Imprimir Cerrar

Juntas planas

Juntas planas

HiMod® FlatSeal™

Trelleborg Sealing Solutions introduce HiMod® FlatSeal™, gama de juntas planas de alta calidad.

La nueva gama de juntas planas HiMod® está formada por productos adaptados a los requisitos de la mayoría de aplicaciones de juntas en las industrias aeroespacial, química y de procesos.


Detalles de las juntas de la gama HiMod® FlatSeal™:

HiMod® FlatSeal™10 – Una buena opción para gran número de aplicaciones estándar

Adecuada para una amplia diversidad de aplicaciones estándar, esta junta es ideal para usarse en presiones y temperaturas medias.


HiMod® FlatSeal™15 – Ideal para vapor, aceites, combustibles e hidrocarburos

Esta junta muestra una excepcional resistencia al vapor de agua y fluidos tales como aceites, combustibles e hidrocarburos.


HiMod® FlatSeal™ 17 - La solución para el equipo original

HiMod® FlatSeal™ está basado en una innovadora mezcla de fibras de aramida de alta calidad, especiales cargas funcionales y caucho de nitrilo (NBR). El nuevo material combina las características de las juntas de fibra con las propiedades positivas de los elastómeros, obteniendo un perfil con un rendimiento excepcional.


HiMod® FlatSeal™20 – Excelente y duradera resistencia a la presión

Proporciona excelente y duradera resistencia a la presión, además de resistencia a los reventones y a la deformación cumpliendo con las normativas de prevención de explosiones y fugas incontroladas.


HiMod® FlatSeal™ 30 y 31 - Soluciones inteligentes a los problemas

Una combinación de grafito expandido y una rejilla metálica insertada, es una propuesta de junta inteligente para solucionar problemas que se adaptan a todo tipo de bridas.


HiMod® FlatSeal™36 - Perfil de material que asegura una seguridad máxima

Fabricada de grafito expandido con una rejilla metálica, esta junta tiene la mejor relación presión-temperatura de cualquier junta en el mercado.


HiMod® FlatSeal™43 y 45 – Prestaciones sobresalientes en aplicaciones alimentarias

Los productos de esta gama son aptos para estar en contacto con alimentos y ofrecen un comportamiento superior al de las juntas planas convencionales de politetrafluoroetileno (PTFE).


Material de información:

También puede encontrar más información de las juntas planas en nuestra revista " in the groove".