Imprimir Cerrar

Noticias

Noticias

Isolast para condiciones extremas en el sector oil & gas

15.02.2012

Resistencia a los entornos de proceso más severos

Isolast® J9510 y J9512, dos compuestos de la línea de materiales de perfluoroelastómeros (FFKM) propiedad de Trelleborg Sealing Solutions, han sido diseñados para trabajar en los procesos más exigentes de oil & gas.

Ofrece beneficios reales a los clientes en el campo de oil & gas

Formulado para compatibilidad química, Isolast® J9510 se comporta excepcionalmente bien en entornos de alta presión. Está también recomendado para resistencia a la descompresión explosiva (EDR). Para aplicaciones de sustancias químicas agresivas, Isolast® J9512 muestra una excelente resistencia a vapor a alta temperatura y ácidos concentrados.

“Tanto el J9510 y J9512 ofrecen beneficios reales a nuestros clientes en el campo de oil & gas”, dice Eric Bucci, Director Sector Oil & Gas para Trelleborg Sealing Solutions Américas. “Nuestro objetivo en el diseño y desarrollo de los nuevos materiales es doble: fiabilidad de la junta en lo que a seguridad se refiere y mayor vida de servicio. Con estos dos compuestos, se pueden asegurar ambos”.

Apropiado para condiciones duras

Isolast® J9510 es compatible con prácticamente todas las sustancias químicas y es térmicamente estable desde +14ºF/-10ºC a +482ºF/+250ºC.Tiene la aprobación independiente del protocolo de prueba de Shell para EDR. Isolast® J9512 es resistente a los ácidos concentrados a altas temperaturas, con un rango desde +23ºF/-5ºC a +500ºF/260ºC. Ambos materiales están disponibles en juntas tóricas estándar y no estándar, diseños a medida y productos metaloelastoméricos.

“En las aplicaciones de oil & gas, las soluciones de estanquidad tradicionales están limitadas debido a los entornos extremos,“ dice Bucci. “Las juntas no solo están en contacto con medios agresivos, tales como el petróleo, gas natural, gases ácidos, dióxido de carbono, ácidos, vapor, agua marina, sulfuro de hidrógeno y sustancias químicas anticorrosivas, sino que también están sujetas a los daños causados por explosión.

Haga click aquí: (Nota: Información disponible en inglés)
Para más información sobre Isolast® J9510
Para descubrir más información sobre Isolast® J9512
Para más información de juntas para la industria de oil & gas

Conectarse