Imprimir Cerrar

Alimentación y Farmacéutico

Alimentación y Farmacéutico

Descripción de materiales

Homologaciones y limpieza son primordiales


El entorno de estanquidad de los sectores de alimentación, bebidas y productos farmacéuticos es quizás el más exigente de todos. El fallo de una junta puede provocar problemas de contaminación o la paralización de líneas. Los materiales, ya sean elastómeros o plásticos, tienen que resistir una gran variedad de medios de proceso, además de CIP (limpieza in situ) y SIP (esterilización in situ). Asimismo, deben cumplir con un número cada vez mayor de normas nacionales e internacionales, tales como FDA, 3-A, NSF y USP.

Materiales creados para aplicaciones exigentes


Gracias a que contamos con varias décadas de experiencia, y a la colaboración mantenida con diversos fabricantes importantes de maquinaria y con multitud de usuarios finales en todo el mundo, hemos desarrollado un catálogo de materiales especialmente adaptado a este sector. Para garantizar una estanquidad más prolongada, Trelleborg Sealing Solutions ha dedicado muchos recursos a investigar los componentes óptimos para cada aplicación. La gama de materiales resultantes abarca desde los elastómeros estándar hasta diversos materiales patentados, como FFKM Isolast® y Turcon®, nuestra gama de compuestos de PTFE.



Conformidad con las principales normativas


Un factor muy importante es que Trelleborg Sealing Solutions dispone de todo tipo de materiales conformes con las principales normativas tales como FDA 21 CFR 177.1550, relativa a los plásticos fluorocarbonados, FDA 21 CFR 177.2600, sobre elastómeros, 3-A, USP Clase VI, NSF y las normas sobre citotoxicidad (USP 87).


Principales materiales