Imprimir Cerrar

Catálogo electrónico

Eche un vistazo a nuestro nuevo y mejorado catálogo electrónico, donde se puede buscar juntas por referencia, propiedades o normas. ¡Envie su petición de oferta on-line!

Ir a

Industria química

Industria química

Industria Química

La demanda de juntas en tecnología química y de proceso está marcada por diferentes requisitos que hay que satisfacer. Las necesidades relacionadas con el proyecto con frecuencia varían desde lotes pequeños a medianos. Al mismo tiempo, las condiciones específicas de trabajo, tales como altas temperaturas y medios agresivos, frecuentemente requieren productos especiales que satisfagan estas exigencias. Y, además, a veces la exigencia se plantea para materiales con certificados de aprobación, tales como FDA, BAM ó 90/128 ECC. En Trelleborg Sealing Solutions nos hemos propuesto como objetivo el cumplimiento de esta serie de requisitos para la máxima satisfacción de nuestros clientes. Nuestras actividades abarcan desde el suministro de nuestro perfluoroelastómero Isolast® de alto rendimiento, disponible en distintos compuestos y tamaños, y especialmente diseñado para aplicaciones con temperaturas muy altas y con medios muy agresivos, hasta idear soluciones logísticas individuales que se adecuen exactamente a las necesidades del cliente.

Noticias y Artículos

Nuevo video de estanquidad en aplicaciones de alimentación, bebidas y farmacéutica

¡Ya puede ver nuestro nuevo video on-line!

Está disponible on-line el catálogo de juntas Clamp para bridas y junta tórica DIN 11864

Juntas específicas para acoplamientos sanitarios.