Investigación y Desarrollo
Formulación de material avanzada
Nuestra base de datos recoge más de 2.000 formulaciones de materiales que incluyen compuestos de alta calidad, para trabajar en ambientes con grandes exigencias, donde las temperaturas son extremas, los medios agresivos, altas presiones y rigurosas normas.
Los materiales en propiedad incluyen elastómeros Turel®, Isolast® perfluoroelastómeros, materiales Turcon® en PTFE, Zurcon® poliuretanos y nuestros materiales de guiado Turcite®, Orkot® y HiMod®.
Productos de estanquidad innovadores y exclusivos
Los productos Trelleborg Sealing Solutions son revolucionarios y adecuados a la mayoría de las normas de la industria. Nuestros productos en propiedad incluyen AQ-Seal® , Double Delta® , Glyd Ring® , Stepseal®, Variseal® y Wills Rings®, la junta tórica metálica original.
Los diseños a medida se realizan para cumplir con los requerimientos específicos del cliente con la ayuda del análisis de elementos finitos (FEA) y otras tecnologías de vanguardia. Si es necesario, estas juntas serán sometidas a ensayos a corto o largo plazo por los laboratorios de Trelleborg Sealing Solutions, antes de la producción en serie o en gran volumen.
Automoción-Banco prueba
Banco de pruebas especial para simular los factores que influyen y que tienen un efecto en los amortiguadores durante su funcionamiento. El amortiguador instalado se prueba con varias frecuencias superpuestas. Por ello, se puede investigar el comportamiento de las juntas durante el tiempo de funcionamiento solicitado por el cliente.
Datos técnicos
- DIÁMETRO DEL VÁSTAGO: 0 - 50 mm
- VELOCIDAD DEL VÁSTAGO: 0,002 - 4,0 m/s
- FLUIDO DE PRUEBA: HLP46, fluidos para automóviles
- LONGITUD DE LA CARRERA: 200 mm
- TEMPERATURA DEL ACEITE: 25 - 110 °C
- FUERZA DE AMORTIGUACIÓN: 25 kN
Medible
- FUGA
- FRICCIÓN
- PRESIÓN
- TEMPERATURA DEL ACEITE
- LONGITUD DE LA CARRERA
- VELOCIDAD DEL VÁSTAGO
- FUERZA DE AMORTIGUACIÓN
Big Rod Test
La cámara está diseñada para contener un cilindro hidráulico completo. Su finalidad es examinar los efectos de las bajas temperaturas en el rendimiento de trabajo de un cilindro y de las juntas instaladas.
Datos técnicos
- DIÁMETRO DEL EJE: 36 y 40 mm
- VELOCIDAD DEL EJE: 0 - 0,2 m/s
- FLUIDO DE PRUEBA: FLUIDO 4 AEROSHELL
- PRESIÓN: 0 - 15 MPa
- TEMPERATURA DEL ACEITE: -25°C
- EXCENTRICIDAD: hasta 0,3 mm
Medible
- FUGA
- PRESIÓN
- VELOCIDAD DEL EJE
- TEMPERATURA DEL ACEITE
- NÚMERO DE CICLOS
Oil Seal Endurance Test
Test Stand 4x2 Chambers designed to hold a maximum of 8 radial oil seals. This test stand is intended to examine the operational performance of the ROS under the influence of temperature, rotary frequency, fast acceleration and by changing the rotational direction.
Technical Data
- Shaft-Diameter 20- 80 mm / 0.787 - 3.149 inch
- Shaft Velocity 0 /10.000 rpm
- Test Fluid: Aerospace Oil, Hydraulic oil, air
- Pressure 0 - 5 MPa / 0 - 72,5 psi
- Oil Temperature 25°C – 120°C / 77 °F – 248 °F
Measurable
- Pressure
- Temperature
- Torque
- Leakage
Junta vástago-Banco prueba
Banco de pruebas para el estudio de juntas de vástago. Sin embargo, aunque no hay cámaras de pruebas instaladas permanentemente, las juntas se pueden probar en casi cualquier tipo de cilindro proporcionado por los clientes.
Datos técnicos
- DIÁMETRO DEL VÁSTAGO: 17 - 50 mm
- RVELOCIDAD DEL VÁSTAGO: 0,001 - 0,4 m/s
- FLUIDO DE PRUEBA: HLP46
- PRESIÓN: 0 - 20 MPa
- LONGITUD DE LA CARRERA: 0 - 250 mm
- TEMPERATURA DEL ACEITE: 25 - 80 °C
Medible
- FUGA
- FRICCIÓN
- PRESIÓN
- VELOCIDAD DEL VÁSTAGO
- TEMPERATURA DEL ACEITE
- LONGITUD DE LA CARRERA
Junta rotativa-Banco prueba
Banco de pruebas para el estudio de juntas rotativas. Los mismos bancos de pruebas están instalados en otros laboratorios de investigación de B+S, en el norte de Europa y en EE UU, para normalizar globalmente las condiciones de ensayo.
Datos técnicos
- DIÁMETRO DEL EJE: 60 - 95 mm
- VELOCIDAD DEL EJE: 0 - 0,5 m/s
- FLUIDO DE PRUEBA: HLP46
- PRESIÓN: 0 - 50 MPa
- ÁNGULO DE GIRO: 90 - 360°
- TEMPERATURA DEL ACEITE: 25 - 80 (120) °C
Medible
- FUGA
- FRICCIÓN
- PRESIÓN
- VELOCIDAD DEL EJE
- TEMPERATURA
- NÚMERO DE CICLOS
- FRECUENCIA
Tracción-Banco prueba
General: Banco de pruebas para determinar valores de resistencia a la tracción o elongaciones de probetas de materiales sometidos a elongaciones o valores de resistencia específicos.
Pero además, se puede utilizar también, por ejemplo, para determinar las fuerzas de fricción que se originan en la superficie de contacto de las juntas instaladas en cilindros (los cilindros no funcionan para esta prueba).
Datos técnicos
- VELOCIDAD DEL VÁSTAGO: 0 - 0,1 m/s
- PRESIÓN: 0 - 50 MPa
- LONGITUD DE LA CARRERA: 500 mm
- FUERZA DE AMORTIGUACIÓN: 10 kN
Medible
- FRICCIÓN
- LONGITUD DE LA CARRERA
- VELOCIDAD DEL VÁSTAGO
Rascador-Banco prueba
Banco de pruebas para determinar la capacidad de los rascadores para impedir que el polvo / suciedad, que se ha aplicado externamente de forma controlada, se introduzca en el sistema hidráulico. Las partículas contaminantes que se han introducido en el sistema se recogen en los recipientes de plexiglás que se muestran en el centro de la ilustración. El aceite de estos recipientes se analiza / examina por estas impurezas contaminantes.
Datos técnicos
- DIÁMETRO DEL VÁSTAGO: 0 - 50 mm
- VELOCIDAD DEL VÁSTAGO: 0 - 0,5 mm/s
- FLUIDO DE PRUEBA: HLP46 + Polvo Arizona
- PRESIÓN: 0 - 5 MPa
- LONGITUD DE LA CARRERA: 200 mm
- PANDEO DEL VÁSTAGO: 0 - 0.5 mm
- TEMPERATURA DEL ACEITE: 25 - 50 °C
Medible
- TAMAÑO + CANTIDAD DE PARTÍCULAS DE ARENA
- PANDEO DEL VÁSTAGO
- PRESIÓN
Ensayo y Desarrollo - Opciones
Desarrollo de producto
Desarrollo poliuretanos
Desarrollo PTFE
Laboratorio de materiales
- Gravedad específica (ASTM D 792, DIN ISO 1183-1)
- Dos máquinas para pruebas de tracción Instron 5566 con extensímetro y cámara de temperatura. Rango de carga disponible desde 200 N hasta 10 kN. (ASTM D4894, DIN 53455, ASTM D412, DIN 53504-S2)
- Equipo para pruebas de dureza por indentación de bola (DIN 53456, ISO 2039)
- Medidor de dureza Shore D y microesclerómetro (ASTM 2240 y DIN ISO 48)
- Deformación bajo carga ASTM D 621
- Termofluencia según ASTM D 621
- Analizador de humedad, contenido de humedad de PTFE y aditivos
- Determinación de la distribución de partículas por tamaños con difracción láser
- Microscopios con equipo de procedimiento numérico
Análisis térmico
- Calorímetros analizadores diferenciales (DSC), instrumentos TA DSC 2910 y DSC 2920
- Análisis mecánico dinámico (DMA), instrumentos TA DMA 2980
- Analizador termogravimétrico (TGA), instrumentos TA HiRes 2950 TGA