E-Katalog

E-Catalog

Se vores nye og forbedrede elektroniske katalog, hvor du kan finde tætninger ved hjælp af varenummer, egenskaber eller godkendelser. Indhent tilbud online!

Mere
screen
screen

NY og FORBEDRET: Trelleborg Sealing Solutions O-ringskalkulator

Udover at beregne dimensioner anbefaler den nye version af programmet også størrelser på O-ringe og TSS varenumre.


Dette program er nemt og hurtigt at bruge og gør det muligt at beregne dimensioner ved at indtaste applikationens installationsspecifikationer. Derudover anbefaler den nye version af Trelleborg Sealing Solutions O-ringskalkulator varenumre, så du ved præcis hvilken vare du skal bruge.

You need to be logged in to see the O-Ring Calculation software.

O-Ring Calculator

Fordele ved den seneste udgave::

  • ISO Quick Search Button - Denne funktion kan foretage en O-ringsberegning på mindre end ti sekunder. Når du har indtastet diameteren vil du få anbefalet en O-ring i henhold til ISO 3601-1 og huset kalkuleres i henhold til SO 3601-2.
  • O-Ring Quick Search Button - Tilbyder et udvalg af -O-Ringsstørrelser i henhold til følgende nationale/internationale standarder: ISO 3601-1, AS568C (USA), JIS B 2401 (Japan) NFT 47-501(Frankrig), SMS 1586 (Sverige)
  • Flere materialegrupper til rådighed
  • Nye tolerancer i henhold til ISO 3601-1 Class B
  • Ny metode til beregning af tværsnitsreduktion grundet stræk.

Vores O-ringskalkulator har stadig følgende funktioner

  • Aksial og radial tætning.
  • Du kan tilføje egne kommentarer, såsom kundenavn eller projektinformation.
  • Resultater og genererede tegninger kan nemt gemmes i applikationen, printes som .pdf eller sendes via email.
  • Advarsel ved fejl i input og afvigelser fra vores anbefalinger.

Din mening

Vi håber at Trelleborg Sealing Solutions' O-ringskalkulator imødekommer dine behov. Kommentarer modtages gerne kontakt os .

Vælg land

O-Ring Catalog

O-Ring Catalog metric version (English)

PDF 3870KB

O-Ring Catalog inch version (English)

PDF 1911KB

O-Ring Katalog (German)

PDF 1725KB

Følg os