no-flash materials
no-flash materials

Egne materialer

Turcon ®

Et komplet tætningsprogram bestående af højtudviklede termoplastiske blandinger til forskellige tætningselementer.
Egenskaber:

  • Meget lav friktion som nedsætter krafttab
  • Lav stick-slip-effekt ved positionsnøjagtighed / kontrol
  • Lavt slid medfører lang levetid
  • Fortræffelige kemikalieresistentevner / væskekompatibilitet

Turcite ®

Et komplet tætningsprogram bestående af højtudviklede termoplastiske blandinger til plane og lineær tætninger samt føringsbånd.
Egenskaber:

  • Meget lav friktion, som nedsætter krafttab
  • Lav stick-slip-effekt ved positionsnøjagtighed / kontrol
  • Gode specifikke bøsningsegenskaber
  • Lavt slid medfører lang levetid
  • Fortræffelige kemikalieresistentevner / væskekompatibilitet
  • Ubegrænset lagerholdbarhed
  • Absorberer vibrationer under maskinbearbejdning

HiMod ®

Et tætningsprogram bestående af kvalitetsmoduler med høje termoplastiske præstationer. Forskellige kvaliteter er tilgængelige for at optimere den strukturelle-, kemiske-, elektriske ydelse og til de højt udviklede tætningsapplikationer.

Zurcon ®

Et tætningsprogram bestående af højt ydende polymerer udviklet til specifikke opgaver og tjenester i tætningsapplikationer. Materialet er tilgængeligt i et bred udvalg af materialeformler, tilsætningsstoffer og hårdheder for at optimere kompatibiliteten og ydeevnen på tætningselementerne, hvor strømmen af medier indenfor hydrauliske væsker stadig vokser. Det mest interessante ved Zurcon® programmet er en bred vifte af sprøjtede og støbte polyuretaner, designet til at møde de strenge krav til de hydrauliske og pneumatiske tætningssystemer.
Egenskaber:

  • Høj mekanisk styrke
  • Høj slidstyrke

Isolast®

Et perfluorelastomer til høje temperaturer, som kan holde tæt i de mest aggressive kemikalie- og procesmiljøer. Nye materialer udvider temperaturområdet til over 300ºC og yder samtidig den bedste kemiske modstandsevne. Vi kan også levere en FDA godkendt udgave.

Orkot®

Orkot® lejematerialer er et udvalg af kompositmaterialer til lejer, indeholdende avanceret polymerteknologi. Disse består af vævede materialer imprægneret med varmehærdende bindemidler, smøremidler i fast form og andre tilsætningsstoffer, som tilsammen sikrer optimal ydelse i mange tekniske applikationer.

Andre materialer

Trelleborg Sealing Solutions tilbyder også et bredt udvalg af termoplastisk- og elastomermaterialer, inkl. fyldte eller ikke fyldte PTFE, PCTFE, ETFE, polyuretaner , polyesterelastomer, nitril, silokone og fluorelastomere. Produkterne kan bruges i tætninger til flydende og luftformige medier.
Indenfor hver materialegruppe findes mange forskellige blandinger og hårdheder, som kan passe til de mange specifikke applikationskrav inkl. FDA, WRC og andre lignende krav.
Kontinuerlig udvikling af materialer og geometriske design hjælper Trelleborg Sealing Solutions med at fastholde en ledende position indenfor tætningsteknologien.