Print Luk

Statiske Tætninger

Statiske Tætninger

Wills Rings® C

Wills Rings® C er metal O-Ringe til mange statiske endefladeapplikationer. Pålidelig ydelse over et bredt temperaturspænd med gasser og væsker. Højt tryk og vacuum kan tætnes med Wills Rings® C. Wills Rings® C er mere fleksibel og elastisk end Wills Rings® O. Det giver mere effektiv tætning i applikationer hvor huset er udsat for termisk ekspansion. Tætningerne fås i Inconel® 718 and X750. Tætningerne kan belægges med sølv eller nikkel eller coates med PTFE.

Applikationer
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - not active

Tekniske detaljer

Ø Statisk trykTemperaturHastighed
20 - 500 mm200 MPaup to +750°C-
0.787 in –
19.5 in
29000 psiup to +1380°F-