QUAD-RING® Seal
Dobbeltvirkende firlæbet tætning til statiske og dynamiske applikationer. Fås i et bredt udvalg af elastomerblandinger efter AS 568 A and BS 1806 standarder. Bedre tætning og lavere friktion end konventionelle O-Ringe.
® Varemærke tilhørende Quadion Corporation
Applikationer
Tekniske detaljer
| Ø | Statisk tryk | Temperatur | Hastighed |
|---|---|---|---|
| 1 - 660 mm | 40 MPa | -30°C +200°C | 0.5 m/s (op til 2 m/s roterende) |
| .0.039in – 26in | 5800 psi | -20°F +390°F | 1.6 ft/s (op til 6.5 ft/s roterende) |