Back-up Ring
Installeres sammen med O-Ringe og QUAD-RING® tætninger for at forebygge spalteekstrudering i applikationer over ca. 5 MPa. Fås i adskillige designs i fyldt eller rent PTFE, Turcon®, elastomer og termoplastik i henhold til ISO 3601, AS 568 A, BS 1806 and BS 4518.
Find produkterne i vores elektroniske katalog:
E-katalog metrisk
Applikationer
Tekniske detaljer
| Ø | Statisk tryk | Temperatur | Hastighed |
|---|---|---|---|
| fra 2.9 mm | 80 MPa | -200°C +260°C | 0.5 m/s |
| fra 0.115 in | 11600 psi | -325°F +500°F | 1.6 ft/s |