no-flash o-rings
no-flash o-rings

O-ringe

Trelleborg Sealing Solutions tilbyder et stort udvalg af O-ringe, som er både økonomiske og effektive. Vi fører alle størrelser O-ringe (meter- eller tommemål, standard eller specialmål), også gigantstørrelse O-ringe, som fremstilles ved brug af vores Fleximold™ proces.

Derudover findes et bredt udvalg af materialer, som gør det muligt at fremstille O-ringe, som kan tætne praksisk talt alle medier, flydende eller gas. Blandt materialerne findes det bedste af EPDM, FKM, NBR, HNBR og vores eget FFKM, Isolast®. Vi fører også specialiserede produkter som f.eks. O-Rings i PTFE baseret Turcon® materiale og Wills Rings® metal O-ringe .

Isolast® Perfluorelastomer O-Ring aggressive media, chemical industry
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
O-Ring aggressive media, chemical industry
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
O-Ring general purpose
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - active Static - active
PTFE O-Ring aggressive media, chemical industry
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active

Søger du et bestemt materiale?


Brug vores onlineværktøjer til at finde det ideelle materiale til din applikation:

  • Materialesøgning gør det muligt at identificere materialer, som imødekommer specifikke krav, godkendelser og standarder.
  • Kemisk kompatibilitetscheck gør det muligt at minde materialegruppers modstandsdygtighed over for et bredt udvalg af medier, både flydende og gasser, herunder medier som anvendes i halvlederindustrien.

Vælg land

Kataloger

O-ringe Metric

Klik for at åbne

O-Rings & Back-up Rings metric

(English) PDF 3870KB

O型密封圈

(CN Simplified) PDF 6039KB

O-kroužky

(Czech) PDF 1224KB

Joints toriques

(Français) PDF 2327KB

O-Ring

(Deutsch) PDF 1725KB

O-Ringi

(Polish) PDF 10305KB

Juntas Tóricas

(Español) PDF 2457KB

O-ringe Inch

Klik for at åbne

O-Ring Inch

(English) PDF 1911KB

Følg os