Print Luk

O-ringe

O-ringe

O-ringe fra Trelleborg Sealing Solutions

O-ringe anvendes på mange områder: De bruges enten som tætninger eller til at aktivere hydrauliktætninger og afstrygere. Derfor findes O-ringe i enhver industri, herunder aerospace, automotive og generel industri.

Værktøjer & Services


Dine fordele

I dag er O-ringen den mest anvendte tætning da den er billig at producere og nem at anvende. Vi tilbyder et udvalg af elastomermaterialer til både standard- og specialapplikationer som gør det muligt at tætne stort set alle flydende medier og gasser.

Den perfekte O-ring til opgaven

Vores O-ringe er både økonomiske og højtydende i næsten alle miljøer. Uanset om du skal bruge tomme- eller metriske dimensioner, standard- eller specialfremstillede O-ringe – O-ringe fås i alle størrelser – herunder kæmpe O-ringe med brug af vores Fleximold™ proces. Vores O-ringe er fremstillet af EPDM, FKM, NBR, HNBR, såvel som vores eget FFKM, Isolast®. Udover gummi fremstiller vi O-ringe i specialmaterialer såsom PTFE baseret Turcon® og Wills Ringe® i metal .

Elastomer O-Ring O-ringe er velegnet til adskillige applikationer.
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - active Static - active Single acting - not active Double acting - active
FEP O-Ring FEP O-Ring er ideel til aggressive medier og den kemiske industri.
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - active
FlexiMold™ O-Ring Generel anvendelse, store dimensioner
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - active Helix - active Static - not active Single acting - not active Double acting - active
Isolast® Perfluorelastomer O-Ring aggressive media, chemical industry
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - not active
PTFE O-Ring aggressive medier, kemisk industri
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - active
Polyuretan O-ring Hydraulik, slidstyrke
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - active Static - active Single acting - not active Double acting - active

Søger du O-ring i et bestemt materiale?


Brug vores onlineværktøjer til at finde det ideelle materiale til din applikation:

  • Materialesøgning gør det muligt at identificere materialer, som imødekommer specifikke krav, godkendelser og standarder.
  • Kemisk kompatibilitetscheck gør det muligt at finde materialegruppers modstandsdygtighed over for et bredt udvalg af medier, både flydende og gasser, herunder medier som anvendes i halvlederindustrien.

Login

Kataloger

O-ringe Metric

Klik for at åbne

O-Rings & Back-up Rings metric

(English) PDF 9186KB

O型密封圈

(CN Simplified) PDF 6039KB

O-kroužky

(Czech) PDF 1224KB

Joints toriques

(Français) PDF 2327KB

O-Ring

(Deutsch) PDF 1725KB

O-Ringi

(Polish) PDF 10305KB

Juntas Tóricas

(Español) PDF 2457KB

O-ringe Inch

Klik for at åbne

O-Ring Inch

(English) PDF 1911KB

Følg os