no-flash mechanical face seals
no-flash mechanical face seals

Mekaniske aksialtætninger

Mekaniske aksialtætninger er konstrueret specifikt til roterende applikationer i belastende miljøer, hvor de modstår stærk slitage og forhindrer indtrængen af ru og slidende eksterne medier. De er også kendt som face seals, heavy duty seals, lifetime seals, floating seals, duo cone seals eller toric seals .

Der findes to forskellige typer mekaniske aksialtætninger:

  • Type DO er den mest almindelige udgave som bruger en O-ring som sekundært tætningselement
  • Type DF har en elastomer med rhombeformet tværsnit som sekundært tætningselement i stedet for en O-ring

Begge typer består af to identiske metaltætningsringe, monteret i separate huse front mod front. Metalringene er centreret i deres respektive huse af et elastomerelement. Den ene halvdel af den mekaniske aksialtætning forbliver statisk i huset mens den anden halvdel roterer.

bestil mekaniske aksialtætninger online!

Mechanical Face Seals drawing
Mechanical Face Seals

Applikationer


Mekaniske aksialtætninger bruges primært til tætning af lejer i entrepenør- og produktionsmaskiner hvor de udsættes for ekstremt slid.

Herunder:

  • Bæltekøretøjer, såsom gravemeskiner og bulldozere
  • Transportbånd
  • Tunge lastbiler
  • Aksler
  • Tunnelboremaskiner
  • Landbrugsmaskiner
  • Maskiner til minedrift

Mekaniske aksialtætninger har vist sig velegnede til brug i gearkasser, blandemaskiner, vinddrevne kraftværker og andre applikationer med lignende betingelser eller hvor tætningen forventes at fungere vedligeholdelsesfrit under hele maskinens levetid.

Yderligere information om mekaniske aksialtætninger, herunder design og intalleringsinstruktioner, varenumre og materialeinformation kan fås ved at downloade vores nye Mechanical Face Seals katalog!

Vælg land

Downloads

Mechanical Face Seals Catalog

PDF 1190KB

Følg os