Hydrauliktætninger - forbedret ydelse
Hydrauliske applikationer stiller store krav til tætninger. Tætningerne skal ikke bare forhindre lækage, de skal også modstå højt tryk, ekstreme temperaturer og tværgående påvirkninger i cylinderen.
Hydrauliske cylindertætninger: Ydelse og holdbarhed
Hydrauliske systemer er tætnet med en kombination af specialtætninger. Stangtætninger forhindrer lækage af væske fra cylinderen mens hydrauliske stempeltætninger forhindrer at væske flyder henover cylinderhovedet. Dermed kan der opbygges tryk på den ene ende af stemplet og cylinderen kan presses frem eller tilbage. Wear rings styrer stemplet og stangen i cylinderen og forhindrer metal-til-metal kontakt. Afstrygere fjerner snavs og fremmede partikler fra stempelstængerne på deres vej tilbage i cylinderen og forhindrer dermed forurening.
Se vores 3D-film om hydrauliktætninger
Nyskabende materialer til hydrauliktætninger
Hydrauliktætninger fra Trelleborg Sealing Solutions er det bedste valg til at tætne en cylinder. Vore egne materialer, såsom det Polytetrafluoroethylene- (PTFE) baserede Turcon® eller det polyurethane- (PU) baserede Zurcon® sikrer maksimal holdbarhed og ydelse med minimalt vedligehold
Specielt design - ekstraordinær ydelse
Hydrauliske systemer er sædvanligvis tætnet med en kompleks konfiguration af tætninger. Vore hydrauliktætninger omfatter O-ringe og et antal innovative tætninger designet til applikationer i hydrauliske cylindere, som den fjederaktiverede Turcon® Variseal®, O-ringsaktiverede Turcon® Stepseal®2K, Zurcon® polyurethane U-Cup RU9 og mange flere.
Se vores udvalg af hydrauliktætninger
Trelleborg Sealing Solutions har et bredt udvalg af tætninger til alle applikationer indenfor hydrauliske cylindere:
Stangtætninger og stempeltætninger forhindrer lækage af væske fra cylindere og stopper opbygning af tryk..
Stangtætninger
Stempeltætninger
Wear rings Forhindrer kontakt metal mod metal.
Wear Rings og Guide Rings
Afstrygere forhindrer forurening fra eksterne medier.
Mere om afstrygere