Print Luk

Stangtætninger

Stangtætninger

Turcon® Variseal® W2

Turcon®Variseal® W2 er en enkeltvirkende stangtætning aktiveret af en speciel spiralfjeder. Fordelen ved Variseal® W2 er dens lave friktion og relativt konstante tryk på stangen i ubelastet tilstand. Variseal® W2 bruges hvor der er små tolerancer for friktion, fx trykkoblere.

Applikationer
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - not active Double acting - not active

Tekniske detaljer

Ø TrykTemperaturHastighed
3 – 3300 mmS: 40 MPa
D: 20 MPa
-70°C +300°CL: 15 m/s
R/O/H: 1.3
0.118 in –
130 in
S: 5800 psi
D: 2900 psi
-95 °F +570 °FL: 50 ft/s
R/O/H: 4.2 ft/s
Login

Kataloger

Turcon® Variseal®

Klik for at åbne

Turcon® Variseal®

(English) PDF 650KB

泛塞密封件

(CN Simplified) PDF 4431KB

ターコン®バリシール®

(Japanese) PDF 1139KB

Turcon® Variseal®

(Russian) PDF 3207KB

Stangtætninger Metric

Klik for at åbne

Rod Seals Metric

(English) PDF 4138KB

Těsnění pístnice

(Czech) PDF 1361KB

Joints de Tige

(Français) PDF 2154KB

Stangendichtungen

(Deutsch) PDF 2277KB

ロッドシール

(Japanese) PDF 1385KB

Uszczelnienia Tłoczysk

(Polish) PDF 5073KB

Juntas de vástago

(Español) PDF 2427KB

Hydraulic Seals Metric

Klik for at åbne

Hydraulic Seals (complete catalog)

(English) PDF 16277KB

液压密封件

(CN Simplified) PDF 17065KB

Joints Hydrauliques - Applications linéaires

(Français) PDF 6318KB

Hydraulik Dichtungen - linear - Gesamtkatalog

(Deutsch) PDF 9799KB

Гидравлические уплотнения возвратно

(Russian) PDF 11854KB

Juntas Hidráulicas

(Español) PDF 7435KB

Hydraulic Seals Inch

Klik for at åbne

Hydraulic Seals Inch

(English) PDF 6364KB

CAD Downloads

CAD – Service

Kun for registrede brugere Login Bliv medlem

Følg os