Print Luk

Stangtætninger

Stangtætninger

Turcon® Glyd Ring® T

Turcon® Glyd Ring® T giver optimal lækagekontrol og god modstandsdygtighed mod ekstrusion. Tætningen er en dobbeltvirkende, O-ringsaktiveret stangltætning til dynamiske applikationer. Installeres i spor i henhold til ISO 7425, og har fremragende friktionskarakteristika, ingen stick-slip og høj slidstyrke..



Find produkterne i vores Elektroniske Katalog.

E-Katalog (metrisk) E-Katalog (tommer)

Applikationer
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - not active Double acting - active

Tekniske detaljer

Ø Statisk trykTemperaturHastighed
3 - 2,600 mm60 MPa-45°C +200°C15 m/s
0.118 in –
102 in
8,700 psi-50°F +390°F50 ft/s
Login

Kataloger

Stangtætninger Metric

Klik for at åbne

Rod Seals Metric

(English) PDF 4138KB

Těsnění pístnice

(Czech) PDF 1361KB

Joints de Tige

(Français) PDF 2154KB

Stangendichtungen

(Deutsch) PDF 2277KB

ロッドシール

(Japanese) PDF 1385KB

Uszczelnienia Tłoczysk

(Polish) PDF 5073KB

Juntas de vástago

(Español) PDF 2427KB

Hydraulic Seals Metric

Klik for at åbne

Hydraulic Seals (complete catalog)

(English) PDF 16277KB

液压密封件

(CN Simplified) PDF 17065KB

Joints Hydrauliques - Applications linéaires

(Français) PDF 6318KB

Hydraulik Dichtungen - linear - Gesamtkatalog

(Deutsch) PDF 9799KB

Гидравлические уплотнения возвратно

(Russian) PDF 11854KB

Juntas Hidráulicas

(Español) PDF 7435KB

Hydraulic Seals Inch

Klik for at åbne

Hydraulic Seals Inch

(English) PDF 6364KB

CAD Downloads

CAD - Service

Kun for registrede brugere Login Bliv medlem

Følg os