E-Katalog
Se vores nye og forbedrede elektroniske katalog, hvor du kan finde tætninger ved hjælp af varenummer, egenskaber eller godkendelser. Indhent tilbud online!
MereIndenfor fremdriftsteknologi og elektronik har vi en bred vifter af tætningsløsninger til systemer og komponenter, der bruges i forbindelse med motorer og transmissioner. Yderligere tilbyder vi løsninger til hydrauliske styresystemer, bil- og maskinindustrien. Hvad enten det er standardprodukter eller specialløsninger kan vores teknikere anbefale en løsning, som kan opfylde de individuelle krav til den specifikke applikation.
Vi tilbyder
- Teknisk rådgivning
- Kundedesignede løsninger
- Langsigtet partnerskab indenfor udvikling og fremstilling
- En komplet forsyningsimplementering
- Salgsopfølgning
Se vores film om tætninger til windpower her .
Nyheder
11-04-2012 "ISO Fits & Tolerances" nu til Android
Print Version
Top