E-Katalog
Se vores nye og forbedrede elektroniske katalog, hvor du kan finde tætninger ved hjælp af varenummer, egenskaber eller godkendelser. Indhent tilbud online!
MereRenlighed og standarder er vigtigt
Tætning af forbejdningsanlæg inden for fødevarer og medicin er en af de mest krævende opgaver. En utæthed kan føre til forurening eller produktionsstop. Tætningsmaterialer, det være sig elastomerer eller plastik, skal kunnne modstå et bredt spektrum af medier tillige med CIP Cleaning In Place) og SIP (Sterilization In Place). De skal også opfylde et stigende antal standarder og internationale regulativer såsom FDA, 3-A, NSF og USP standarder.
Materials udviklet til krævende applikationer
Årtiers samarbejde med førende fabrikanter og brugere over hele verden har gjort det muligt at udvikle et skræddersyet udvalg af materialer til denne sektor. For at sikre ekstraordinært gode tætningsegenskaber har Trelleborg Sealing Solutions investeret store summer i forskning for at finde det optimale compound til hver enkelt applikation. Resultaterne spænder fra standard elastomerer til vores registrerede varemærker FFKM Isolast® og Turcon®, vores PTFE-baserede compounds.
Download MATERIAL COMPARISON TABLE (PDF, 52 KB)
Lever op til alle primære standarder
Vigtigst af alt, materialer fra Trelleborg Sealing Solutions kan fås i overensstemmelse med alle primære standarder, herunder FDA 21 CFR 177.1550 for fluorocarbon plastik, FDA 21 CFR 177.2600 for elastomerer, 3-A, USP Class VI, NSF, og Cytotoxicity (USP 87).
Vigtigste materialer er:
Mere om
Tætning i CIP & SIP
Mere information om
godkendelser
Animal Derived Ingredients Free
Animal Derived Ingredients (ADI) kan forårsage BSE (kogalskab) og bør derfor undgås i produkter som kan komme i kontakt med fødevarer. Tætningsmaterialer kan indeholde ADI. Trelleborg Sealing Solutions har derfor gennemgået alle vores compounds og kan nu tilbyde et bredt udvalg af ADI-fri materialer..
Nyheder
Print Version
Top