E-Katalog
Se vores nye og forbedrede elektroniske katalog, hvor du kan finde tætninger ved hjælp af varenummer, egenskaber eller godkendelser. Indhent tilbud online!
MereAggressive kemikalier forkorter tætningers levetid
Automatiseret CIP (Cleaning In Place) og SIP (Sterilization In Place) er de bedste metoder til at rengøre forarbejdningssystemer. Det er sikkert og effektivt og forhindrer forurening af produkterne. Den komplekse blanding af kemikalier kan hurtigt forårsage skader på elastomertætninger, især i applikationer med høj belastning. Ved høje temperaturer og dampsterilisering, som oofte kommer op på 150°C forværres disse skader.
CIP Fakta
Løsninger i henhold til standarder
Tilpasning af tætningsmaterialet til systemmedier og rengøringskemikalier kan forlænge vedligeholdelsesintervallerne betydeligt. Vi kan tilbyde løsninger som lever op til alle vigtige standarder og som kan holde til de fleste kendte rengøringsforhold.
Materialetyper:
- EPDM
- FKM materials
- Resifluor™ 500
- Isolast® Perfluoroelastomer
- Turcon®
Nyheder
Print Version
Top