E-Katalog
Se vores nye og forbedrede elektroniske katalog, hvor du kan finde tætninger ved hjælp af varenummer, egenskaber eller godkendelser. Indhent tilbud online!
MereKrav til vigtige forarbejdningssystemer
Fødevare- og medicinalindustrien, såvel som biotech og lignende sektorer, stiller med deres kritiske processer og komponenter store krav til tætninger. Disse processer og applikationer kræver at tætningsmaterialer er fremstillet i overensstemmelse med diverse nationale og internationale standarder.
Overensstemmelse med de vigtigste standarder
Trelleborg Sealing Solutions kan levere materialer som stemmer overens med alle de vigtigste standarder, herunder FDA 21 CFR 177.1550 for fluorocarbon plastics, FDA 21 CFR 177.2600 for elastomers, 3-A, USP Class VI, NSF, and Cytotoxicity (USP 87).
Animal Derived Ingredients
Animal Derived Ingredients (ADI) kan forårsage BSE (kogalskab) og bør derfor undgås i komponenter som kommer i kontakt med produkter som skal indtages af mennesker. Tætningsmaterialer kan indeholde ADI. Trelleborg Sealing Solutions har derfor gennemgået vores materialeudvalg og kan nu tilbyde et bredt udvalg af ADI-fri materialer.
Nyheder
Print Version
Top