Bedste tætningsmateriale til pakninger
I et moderne forarbejdningsanlæg findes tusindvis af rør som er koblet sammen. Disse sammenkoblinger er tætnet med Flangetætninger og O-ringe. Selv om prisen på hver enkelt af disse tætninger er minimal, kan vedligeholdelsesomkostningerne blive meget høje.
Udfordring:
Flangetætninger som tætner rørsamlinger i forarbejdningsanlæg er i konstant kontakt med systemets medier og udsættes for aggresive rengøringsmetoder. Et multinationalt medicinalfirma oplevede at deres tætninger i et sådant system forringedes hurtigt. Vores kunde ønskede at reducere vedligeholdelsesomkostningerne ved at forlænge intervallerne mellem vedligeholdelseseftersyn. Dette måtte ikke gå udover tætningernes integritet, da enhver form for forurening ville medføre store omkostninger i form af kasserede produkter.
Tætningskrav:
- Modstå blanding af sure og basiske CIP medier
- Leve op tilFDA, USP Class VI og 3-A standarder
- Lang levetid for at forlænge intervaller mellem vedligehold.
Løsning:
Trelleborg Sealing Solutions har gennemført en række tests for at vælge det optimale materiale til brug i CIP kemikalier. Baseret på resultaterne blev det anbefalet at flangetætningerne skulle udskiftes med nye, fremstillet af EPDM E7502.
Resultat:
Ændringen af materialet til flangetætningerne viste sig at forøge levetiden og dermed opnåedes øget produktivitet på grund af forlængede intermeller mellem vedligehold. En ekstra gevinst var reduceret forurening eftersom E7502 var specielt udviklet til aseptiske applikationer.