E-Katalog
Se vores nye og forbedrede elektroniske katalog, hvor du kan finde tætninger ved hjælp af varenummer, egenskaber eller godkendelser. Indhent tilbud online!
MereHydraulic Wear Rings
Kundedesignede komponenter
Lejer & Bøsninger
O-ringe
Roterende Tætninger
Turcon® Varilip® PDR general purpose, general mech applications, compressors, vacuum pumps, gearboxes
Stangtætninger
Turcon® Variseal® M2 hydraulic, chemical industry, general mechanical applications, aggressive media, foodstuffs
Statiske Tætninger
Stempeltætninger
Nyheder
11-04-2012 "ISO Fits & Tolerances" nu til Android
Print Version
Top