E-Katalog
Se vores nye og forbedrede elektroniske katalog, hvor du kan finde tætninger ved hjælp af varenummer, egenskaber eller godkendelser. Indhent tilbud online!
Mere
En speciel testopstilling simulerer faktorer som påvirker støddæmpere i drift. Den installerede støddæmper påvirkes med adskillige superimposerede frekvenser. På denne måde kan vi analysere tætningernes reaktionsmønster i det tidsinterval, kunden har angivet.
Tekniske data
- Stangdiameter 0 - 50 mm
- Stanghastighed 0.002 - 4.0 m/s
- Testmedie HLP46 , Automotive Fluids
- Slaglængde 200 mm
- Olietemperatur +25 to +110 °C
- Dæmpningskraft 25 kN
Målbar
- Lækage
- Friktion
- Tryk
- Olietemperatur
- Slaglængde
- Stanghastighed
- Dæmpningskraft
Nyheder
11-04-2012 "ISO Fits & Tolerances" nu til Android
Print Version
Top