Home  
           Sie sind hier: Produkte / Kataloge und Broschüren / Englisch    
Produktportfolio
Elektronischer Katalog
Ersatzteilshop
Materialsuche
Chemischer Kompatibilitäts Check
Firmeneigene Werkstoffe
Kataloge und Broschüren
 Deutsch
 Englisch
Film Bibliothek

Probieren Sie unseren neuen und verbesserten Elektronischen Katalog aus. Sie können nach Dichtungen über Artikelnummern, Eigenschaften oder Freigaben suchen. Schicken Sie uns Ihre Anfrage online!




Kataloge und Broschüren


Publikationen in anderen Sprachen finden Sie hier.


Um die gewünschten Dateien herunterzuladen, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste und wählen "Ziel speichern unter...".


   Brochures
  Produkt   Sprache   Größe
  Aero Engine & Airframe Sealing Solutions Englisch PDF 3308K
  Aerospace Sealing Capabilities Englisch PDF 581K
  Airframe Sealing Profiles Englisch PDF 2936K
  Automotive Sealing Systems Englisch PDF 1147K
  Cassette Seal System 3000 Englisch PDF 223K
  Cassette Seal System 3000 (US version) Englisch PDF 224K
  Flexcoat™ Friction-free Running Englisch PDF 925K
  FlexiMold™ - High Quality Giant O-Rings Englisch PDF 142K
  Food, Beverage and Pharmaceutical Sealing Solutions Englisch PDF 7495K
  Global Manufacturing Capabilities Englisch PDF 7770K
  Isolast® Fab Range™ J9610 - Superior sealing for wet process applications Englisch PDF 101K
  Isolast® Fab Range™ J9630 - Superior sealing for aggresive plasma applications Englisch PDF 98K
  Isolast® Fab Range™ J9650 - Superior sealing for high temperature applications Englisch PDF 97K
  Isolast® Fab Range™ J9670 - Superior sealing for high temperature plasma applications Englisch PDF 76K
  Isolast® Fab Range™ J9675 - Universal Sealing in Dry/Plasma Wafer Processes Englisch PDF 144K
  Isolast® Fab Range™ J9680 - Superior sealing for aggressive plasma applications Englisch PDF 78K
  Isolast® Fab Range™ Selection guide Englisch PDF 779K
  Isolast® General Purpose J9440 Englisch PDF 168K
  Isolast® HT J8325 - Superior high temperature sealing over a broad range of chemicals Englisch PDF 96K
  Isolast® J9510 - Explosive decompression resistance with superior high pressure performance Englisch PDF 103K
  Isolast® J9512 - Superior sealing with resistance to high temperature steam Englisch PDF 100K
  Isolast® Perfluoroelastomer Seals Englisch PDF 4563K
  Isolast® Plus J9515 & J9516 - Superior sealing with FDA, USP class VI and SP 3-A compliance Englisch PDF 100K
  Isolast® Plus sanitary ferrule gaskets J9515 and J9516 Englisch PDF 115K
  Isolast® Universal J9503 - Superior sealing resistant to virtually all chemicals Englisch PDF 104K
  Materials Chemical Compatibility Guide Englisch PDF 2951K
  Medical Sealing Capabilities (US version) Englisch PDF 1853K
  O-Rings Zurcon® Z20/Z22/Z24 Englisch PDF 538K
  Oil & Gas brochure Englisch PDF 3064K
  Orkot® Bearings Engineering manual for industrial applications Englisch PDF 823K
  Orkot® Hydro Bearings Englisch PDF 106K
  Orkot® Hydro Bearings (US Version) Englisch PDF 105K
  Orkot® TLM & TXM Marine Bearings Englisch PDF 1714K
  Orkot® TXMM and TLMM Englisch PDF 202K
  Sanitary Gasket Product Range (US version) Englisch PDF 777K
  Seal profiles on demand, Profili brtvi na zahtjev Englisch PDF 229K
  Semiconductor Sealing Solutions Englisch PDF 1904K
  The new Z class: Zurcon® Z20 / Z22 Englisch PDF 981K
  Trelleborg Sealing Solutions - Company information leaflet Englisch PDF 1055K
  Variseal® NW - Flange seal with exceptional chemical resistance Englisch PDF 146K
  Variseal® NW - Flange seal with exceptional chemical resistance (US Version) Englisch PDF 159K
  Variseal® PS™ Englisch PDF 573K
  Variseal® SEE - Perfect in a Tight Squeeze (US version) Englisch PDF 2791K
  Variseal® Ultra-Clean™ - The ultimate in cleanliness from a spring-energized PTFE based seal Englisch PDF 230K
  Variseal® Ultra-Clean™ - The ultimate in cleanliness from a spring-energized PTFE based seal (US Version) Englisch PDF 241K
  Ventseal-Light - NEW: the reliable elastomeric venting valve Englisch PDF 378K
  XploR Aflas® WTT80 - Explosive Decompression Resistant Materials Englisch PDF 600K
  XploR FKM V9T20 - Explosive Decompression Resistant Materials Englisch PDF 481K
  XploR HNBR H9T20 - Explosive Decompression Resistant Materials Englisch PDF 450K
  XploR Isolast® J9513 - Explosive Decompression Resistant Materials Englisch PDF 326K
  Zurcon® Roto Glyd Ring® S Englisch PDF 667K
  Zurcon® U-Cup RU9 Englisch PDF 1313K
   Catalogs
  Produkt   Sprache   Größe
  Aerospace part number guide Englisch PDF 2041K
  Aerospace Sealing Systems (complete Aerospace catalog) Englisch PDF 2413K
  Airseal Englisch PDF 3469K
  Hydraulic Seals - linear - DUALSEAL (inch version) Englisch PDF 1031K
  Hydraulic Seals - linear - Piston Seals (metric version) Englisch PDF 1953K
  Hydraulic Seals - linear - Rod Seals (metric version) Englisch PDF 2625K
  Hydraulic Seals - linear - Scrapers (metric version) Englisch PDF 1300K
  Hydraulic Seals - linear - Slydring® wear rings (metric version) Englisch PDF 2082K
  Hydraulic Seals - linear - Symmetric Seals for rod or piston (metric version) Englisch PDF 669K
  Hydraulic Seals - linear inch version (complete catalog) Englisch PDF 6244K
  Hydraulic Seals - linear metric version (complete catalog) Englisch PDF 7114K
  Mechanical Face Seals Englisch PDF 1167K
  O-Rings - Dimension Tolerances NEW 2008 (inch) Englisch PDF 358K
  O-Rings - Dimension Tolerances NEW 2008 (metric) Englisch PDF 415K
  O-Rings - INCH version Englisch PDF 1870K
  O-Rings - METRIC version Englisch PDF 1713K
  Pneumatic Seals Englisch PDF 761K
  Product Range Aerospace sealing solutions Englisch PDF 1843K
  Product Range industrial sealing Englisch PDF 1710K
  Product Range industrial sealing (US version) Englisch PDF 1476K
  Quad-Ring® Englisch PDF 1298K
  Radial Oil Seals Type TRJ/TRL Englisch PDF 359K
  Rotary Seals Englisch PDF 4386K
  SF medical - product line (US version) Englisch PDF 785K
  Static Seals Englisch PDF 1717K
  Static Seals for Hygienic Design Couplings Englisch PDF 694K
  Turcon® Excluder® F, G, and Scraper DA27 Englisch PDF 436K
  Turcon® Stepseal® V Englisch PDF 455K
  Turcon® Varilip® PDR Englisch PDF 1181K
  Turcon® Variseal® Englisch PDF 631K
  Wills Rings® Englisch PDF 972K
  Zurcon® Buffer Seal Englisch PDF 242K
  Zurcon® Glyd Ring® P Englisch PDF 562K
  Zurcon® Roto Glyd Ring® S Englisch PDF 411K
  Zurcon® Scraper DA 24 (Venting Version) Englisch PDF 515K
  Zurcon® U-Cup RU9 Englisch PDF 217K
   Customer Magazines
  Produkt   Sprache   Größe
  in the groove, all industries, 1/2006 Englisch PDF 1430K
  in the groove, all industries, 1/2007 Englisch PDF 1536K
  in the groove, all industries, 1/2008 Englisch PDF 4284K
  in the groove, all industries, 1/2009 Englisch PDF 8808K
  in the groove, all industries, 2/2006 Englisch PDF 1561K
  in the groove, all industries, 2/2007 Englisch PDF 2220K
  in the groove, all industries, 2/2008 Englisch PDF 4070K
  in the groove, all industries, 2/2009 Englisch PDF 3977K
  in the groove, special edition CPI, Semicon, Oil & Gas, 1/2005 Englisch PDF 5639K
  in the groove, special edition CPI, Semicon, Oil & Gas, 1/2006 Englisch PDF 1169K
  in the groove, special edition CPI, Semicon, Oil & Gas, 1/2007 Englisch PDF 1923K
  in the groove, special edition CPI, Semicon, Oil & Gas, 1/2008 Englisch PDF 7020K
  in the groove, special edition CPI, Semicon, Oil & Gas, 2/2006 Englisch PDF 1303K
  in the groove, special edition CPI, Semicon, Oil & Gas, 2/2007 Englisch PDF 1758K
  in the groove, special edition CPI, Semicon, Oil & Gas, 2/2008 Englisch PDF 3678K
  in the groove, special edition CPI, Semicon, Oil & Gas, 3/2006 Englisch PDF 3089K
  in the groove, special edition CPI, Semicon, Oil & Gas, 3/2007 Englisch PDF 2156K
 
Benutzer

 

Passwort


 
Registrierung für neue Benutzer
Vorteile der Registrierung
Passwort vergessen?