screen
screen

Mobiler Service

Converter app

Trelleborg Sealing Solutions bietet eine Reihe von innovativen Tools und Services für mobile Anwendungen. Das sind unter anderem die Apps 'Unit and Hardness Converter' (Konverter für Einheiten und Härte) und 'ISO Fits & Tolerances' (ISO Passungen & Toleranzen).

Wie zu erhalten:
Klicken Sie einfach auf das QR-Code Icon und scannen Sie dieses mit einem mobilen Gerät. Falls Sie noch keinen QR-Code Reader installiert haben, suchen Sie in Ihrem App-Store nach 'QR-Scanner'. Sie werden dann direkt in die Download-Aera in iTunes weitergeleitet.

O-Ring App

Sie erhalten berechnete Konstruktionslösungen, indem Sie das wichtigste Funktionsmaß Ihrer Anwendung eingeben. Darüber hinaus empfiehlt Ihnen die O-Ring App die benötigten O-Ring Größen gemäß ISO 3601. So finden Sie exakt den O-Ring, den Sie brauchen.

Unsere "O-Ring" App ist kostenlos in Deutsch und Englisch auf iTunes oder direkt im Apple App Store über das Suchwort "Trelleborg O-Ring" erhältlich.

iTunes Link zur O-Ring app

'Unit and Hardness Converter'
(App 'Konverter für Einheiten und Härte')

“Unit and Hardness Converter” ist ein einfaches und intuitiv zu benutzendes Tool. Einfach eine Abmessung auswählen, die gewünschte Einheit angeben und die App schlägt Ihnen eine breite Spanne von technischen und wissenschaftlichen Einheiten für jede Abmessung vor.

Zum Umrechnen von Härtegraden wählt der Benutzer das gewünschte Material aus einer Tabelle aus, gibt einen Wert ein und erhält dann diesen in verschiedenen Härteskalen.

Das Tool gibt es kostenlos in Deutsch und Englisch auf iTunes oder direkt im Apple App Store für iPhone und IPod Touch. Sie finden es einfach wenn Sie nach 'Trelleborg Converter' oder in deutsch nach 'Trelleborg Einheiten' suchen.

Link to Hardness Converter app

'ISO Fits & Tolerances'
(App 'ISO Passungen & Toleranzen')

“ISO Fits & Tolerances” ist ein intuitiv und einfach zu benutzendes Tool und seit dem Update noch flexibler einzusetzen.

Durch die Eingabe eines Nennmaßes bekommt der Benutzer die Möglichkeit, die Toleranzklassen für Bohrung und Welle auszuwählen. Die Anwendung liefert anschließend das Ergebnis für das obere und untere Abmaß der ausgewählten Toleranzfelder sowie die Werte für das kleinste und größte Übermaß für Bohrung und Welle. Gleichzeitig wird die entsprechende Passungsart angezeigt.

Die angebotenen Ergebnisse basieren auf der Grundlage der ISO 286 Grenzmaße und Passungen.

Es ist kostenlos über iTunes oder über den Apple App Store für iPhones und iPod Touches erhältlich (suchen Sie nach 'Trelleborg ISO Fits').

Link zur App ISO Fits App

Mobile Website

Die mobile Website ermöglicht dem Benutzer schnellen Zugang zu den wichtigsten Funktionen auf der Trelleborg Sealing Solutions Website.

Dort finden Sie schnell Informationen zu Fakten und Zahlen sowie über das Produktangebot und können unsere Produktfilme sehen. Über ein Formular können Sie mit uns in Kontakt treten.

Einfach nur den QR-Code scannen und los geht's!