Was möchten Sie tun?

Drucken Schließen

Statische Dichtungen

Statische Dichtungen

QUAD-RING® Dichtung

Die QUAD-RING® Dichtung ist eine doppeltwirkende Vierlippendichtung für statische und dynamische Beanspruchungen. Lieferbar in unterschiedlichen Werkstoffen mit Größen basierend auf ISO 3601/AS 568 - besonders reibungsarm in Kombination mit Flexcoat™ Beschichtungen. Abdichtung rotierender Wellen möglich.

® eingetragenes Warenzeichen der Quadion Corporation

Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - active Helix - active Static - active Single acting - not active Double acting - active

Technische Daten

Ø Bereichstatischer DruckTemperaturGeschwindigkeit
1 - 660 mm40 MPa-30°C +200°C0.5 m/s (up to 2 m/s rotary)
0.039in – 26in5,800 psi-20°F +390°F1.6 ft/s (up to 6.5 ft/s rotary)