Drucken Schließen

O-Ringe

O-Ringe

O-Ring

Der O-Ring ist ein Dichtelement für statische und dynamische Anwendungen. Lieferbar in vielen Abmessungen und Werkstoffen, z.B. Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR), Fluor-Kautschuk (FKM), Ethylen-Propylen Dien-Kautschuk (EPDM), Chlor-Kautschuk (CR), Silikon-Kautschuk (VMQ), Fluorsilikon-Kautschuk (FVMQ), etc. Polyurethan ist lieferbar in 70 und 93 Shore A für höheren Verschleiß- und Extrusionswiderstand und geringere Reibung. Lieferbar nach DIN 3771, ISO 3601, AS 568 B, BS 1806, BS 4518 und anderen anerkannten Standards.

Elektronischer Katalog (metrisch) Elektronischer Katalog (inch)

Anwendungsbereich
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - active Static - active Single acting - not active Double acting - active

Technische Daten

Ø Bereichstatischer DruckTemperaturGeschwindigkeit
ab 0.5 mm200 MPa-60°C +200°C0.5 m/s
ab .020˝29000 psi-75°F +390°F1.6 ft/s
Anmeldung

Kataloge

O-Ringe Metrisch

Zum Öffnen klicken

O-Ring

(Deutsch) PDF 1725KB

O-Rings & Back-up Rings metric

(English) PDF 9186KB

O型密封圈

(CN Simplified) PDF 6039KB

O-kroužky

(Czech) PDF 1224KB

Joints toriques

(Français) PDF 2327KB

O-Ringi

(Polish) PDF 10305KB

Juntas Tóricas

(Español) PDF 2457KB

O-Ringe Inch

Zum Öffnen klicken

O-Ring Inch

(English) PDF 1911KB

CAD Downloads

CAD – Service

Nur für registrierte Mitglieder Anmeldung Registrieren Sie sich jetzt

Folgen Sie uns.