Elektronischer Katalog
Probieren Sie unseren neuen und verbesserten Elektronischen Katalog aus. Sie können nach Dichtungen über Artikelnummern, Eigenschaften oder Freigaben suchen. Schicken Sie uns Ihre Anfrage online!
Go
Neuer Zurcon® Z25 Polyurethan Werkstoff
09.05.2011
Trelleborg Sealing Solutions hat einen firmeneigenen Polyurethan Werkstoff Zurcon® Z25 entwickelt. Er weist alle herausragenden Eigenschaften des branchenführenden Zurcon® Z20 auf und ist darüber hinaus geeignet für Einsätze mit höheren Betriebstemperaturen bis zu +130°C / +270°F.
Verbesserter Extrusionswiderstand und Druckverformungsrest
Zurcon® Z25 ist aufgrund seiner verbesserten Extrusions- und Druckverformungswerte für alle hydraulischen Anwendungen bei Einsätzen mit hohen Temperaturen empfohlen. Idealerweise kann der Werkstoff aufgrund seiner langen Haltbarkeit in Dichtungsanwendungen bei Schwerlastzylindern eingesetzt werden. Ebenfalls geeignet ist er auch für Industrieprozesse oder Prozesse im Bereich Mobilhydraulik, bei denen nur begrenzte Kühlsysteme zur Verfügung stehen. Das gilt auch für Zylinder, die in Lackierprozessen mit hohen Temperaturen eingesetzt werden.
“Zurcon® Z25 ist ein erheblicher Fortschritt im Bereich der Polyurethan-Dichtungstechnologie“, sagt Joe Woods, Fluid Power Segment Manager bei Trelleborg Sealing Solutions Amerika. „Es kann im Vergleich zu konventionellem Polyurethan bei wesentlich höheren Temperaturen eingesetzt werden. Das ermöglicht uns die Herstellung von Hochleistungsdichtungen, die kommerziell und technisch wettbewerbsfähig sind. Dadurch sind wir gegenüber unseren Kunden leistungsfähiger.“
Ideal für Rotationsanwendungen
Selbstverstärktes Zurcon® Z25 funktioniert bei Drücken bis zu 40MPa/ 5,800psi ohne Stützring. Es ist für den Gebrauch in allen Hydraulikflüssigkeiten geeignet und hat einen niedrigen Druckverformungsrest. Es hat eine Diphenylmethandiisocyanat Werkstoffbasis (MDI) und ist auch für Rotationsanwendungen, wie zum Beispiel bei Drehgelenken, bei denen aufgrund von hohen Drücken und langsamer Geschwindigkeit Hitze entsteht, geeignet.
Besuchen Sie doch unseren virtuellen Messestand der diesjährigen Hannover Messe. Ein Themenschwerpunkt war Zurcon® Z25.
Hier klicken:
Druckversion
Zum Seitenanfang