Elektronischer Katalog
Probieren Sie unseren neuen und verbesserten Elektronischen Katalog aus. Sie können nach Dichtungen über Artikelnummern, Eigenschaften oder Freigaben suchen. Schicken Sie uns Ihre Anfrage online!
GoStandards und Reinheit von höchster Wichtigkeit
Das Dichtungsumfeld in der Lebensmittel-, Getränke und pharmazeutischen Prozesswelt gehört wahrscheinlich zu den schwierigsten Umgebungen. Das Versagen einer Dichtung kann zur potentiellen Kontaminierung oder zu Anlagen-
stillständen führen. Werkstoffe, sowohl Elastomere als auch Kunststoffe, müssen zahlreichen Prozessmedien wie CIP (Cleaning In Place) und SIP (Sterilization In Place) standhalten. Darüber hinaus müssen sie die stetig wachsende Zahl von nationalen und internationalen Vorschriften wie FDA, 3-A, NSF und USP-Standards einhalten.
Werkstoffe für anspruchsvolle Einsätze
Durch unsere jahrelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit führenden Maschinen- und Anlagenbauern sowie Endverbrauchern auf der ganzen Welt, haben wir ein maßgeschneidertes Portfolio von Werkstoffen in dieser Branche entwickelt. Um eine führende Position auf dem Gebiet der Dichtungs- und Lagersysteme zu gewährleisten, hat Trelleborg Sealing Solutions viel in die Forschung investiert, um optimale Werkstoffe für jeden Einsatz zu finden. Die sich daraus ergebenden Werkstoffe reichen von Standardelastomeren bis hin zum patentrechtlich geschützten FFKM-Isolast® und Turcon®, unserem PTFE -basierten Sortiment. Dieses wird im folgenden Abschnitt detailliert vorgestellt.
Download der Werkstoff Übersicht (PDF, 52 KB)
Konformität zu allen wichtigen Standards
Werkstoffe von Trelleborg Sealing Solutions sind erhältlich in allen Werkstoff-
ausführungen, die alle wichtigen Standards, wie FDA 21 CFR 177.1550 für Fluorcarbon-Plastik, FDA 21 CFR 177.2600 für Elastomere, 3-A, USP Class VI, NSF und Zytotoxizität (USP 87), erfüllen.
- EPDM - Dichtungswerkstoffe für die aseptische Technologie
- Hervorragende Leistung von FKM -Werkstoffen
- Resifluor™ 500: Die erweiterte Bandbreite von Werkstoffen
- Isolast® Perfluoroelastomer : Das Ultimum der Elastomer-Dichtungen
- Turcon® : Konkurrenzlose PTFE-Dichtungsprodukte
- Silikon
- NBR
- Zurcon® Z80 & Z2221
Mehr Informationen über Dichtungslösungen unter Einsatz von
CIP & SIP Medien.
Hier erhalten Sie weitere Informationen über
Konformitätserklärungen (Freigaben)
Werkstoffe frei von sogenannten Animal Derived Ingredients (ADI)
Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs können BSE hervorrufen und sind daher in Erzeugnissen zu vermeiden, die mit Produkten für den menschlichen Verzehr in Kontakt kommen. Dichtungswerkstoffe und Prozesshilfsstoffe können ADI enthalten. Trelleborg Sealing Solutions hat aus diesem Grund sein Werkstoffportfolio einer Prüfung unterzogen und kann jetzt eine größere Bandbreite an ADI-freien Werkstoffen anbieten.
Druckversion
Zum Seitenanfang