Elektronischer Katalog
Probieren Sie unseren neuen und verbesserten Elektronischen Katalog aus. Sie können nach Dichtungen über Artikelnummern, Eigenschaften oder Freigaben suchen. Schicken Sie uns Ihre Anfrage online!
Go
Unsere Produkten und Werkstoffen bieten folgendes:
- Temperaturbeständigkeit im Bereich von Tieftemperaturen bis zu 850°C (1560°F)
- Chemische Kompatibilität in nahezu allen Bereichen
- Herausragende Resistenz gegen Schmiermittel, Kraftstoffe und Kühlflüssigkeiten
- Ausgezeichnete thermische Stabilität
- Einsatzmöglichkeit in Vakuum
- Dichtungsleistung bei hohen Rotationenskräften
- Fähigkeit den ausgesetzten Medien standzuhalten
- gute mechanische Stärken
- geringer Reibungswiderstand
- geringer Langzeitdruckverformungsrest und Hysterese
- für Automotive freigegebene Materialien, Produkte and Fertigungen
Aufgrund der vielfältigen Produktauswahl von Trelleborg Sealing Solutions können die Konstrukteure Dichtungen kostengünstig und mit den passenden Anforderungen festlegen.
Druckversion
Zum Seitenanfang