Elektronischer Katalog
Probieren Sie unseren neuen und verbesserten Elektronischen Katalog aus. Sie können nach Dichtungen über Artikelnummern, Eigenschaften oder Freigaben suchen. Schicken Sie uns Ihre Anfrage online!
Go
Prüfstand speziell zur Simulation der im Fahrbetrieb auf Stoßdämpfer einwirkenden Einflußfaktoren. Der eingebaute Stoßdämpfer wird mit mehreren sich überlagernden Frequenzen stimuliert. Dabei lässt sich das Verhalten der Dichtungen über den vom Kunden geforderten Betriebszeitraum hinweg untersuchen.
Technische Daten
- Stangendurchmesser 0 - 50 mm
- Stangengeschwindigkeit 0,002 - 4.0 m/s
- Prüfflüssigkeit HLP46, Automotive Fluids
- Hublänge 200 mm
- Öltemperatur 25 - 110 °C
- Dämpferkraft 25 kN
Messgrößen
- Leckage
- Reibkraft
- Prüfdruck
- Öltemperatur
- Hublänge
- Stangengeschwindigkeit
- Dämpferkraft
Druckversion
Zum Seitenanfang