Nový a vylepšený program pro výpočet O-kroužku firmy Trelleborg Sealing Solutions
nová verze tohoto programu Vám pomůže vypočítat rozměry O-kroužku, ale také doporučí jeho velikost a TSS označení.
Rychlé a snadné použití.
Tento vylepšený program Vám umožní rychle a snadno vypočítat rozměry O-kroužku jednoduše vložením požadavků na zástavbu pro Vaši aplikaci. Navíc tato nová verze programu doporučí velikosti O-kroužku a odpovídající označení, takže zákazník ví přesně, který výrobek potřebuje.
This is flash based software.
For iOS (iPhone/iPad) and Adroid users we offer a corresponding
O-Ring app.
Simply search for Trelleborg in the app store and in Google Play.
Pro zobrazení programu pro výpočet O-kroužku musíte být přihlášen.
Nové vylepšené vlastnosti programu:
- Tlačítko O-ring Quick Search - toto inovační vylepšení může zkrátit výpočet O-kroužku na 10s. Po zadání průměru vrtání nebo pístnice bude nabídnut standardní O-kroužek, odpovídající normě ISO 3601-1a spočítána zástavba podle ISO 3601-2
- Tlačítko O-ring search - tento znak nabídne O-kroužek s rozměry odpovídajícími těmto standardům: ISO 3601-1, AS568C (USA), JIS B 2401 (Japonsko) NFT 47-501(Francie), SMS 1586 (Švédsko)
- Více možností výběru podle ISO 286-2
- Více druhů materiálových směsí
- Nové tolerance O-kroužků podle ISO 3601-1 řada B
- Nový způsob výpočtu zúžení průměru průřezu při natažení O-kroužku do zástavby
Funkce programu:
- Program obsahuje následující typy instalací – axiální těsnění, vnitřní a vnější radiální těsnění.
- Kromě hodnot zadaných uživatelem nabízí program také předvolené hodnoty včetně odpovídajících doporučení. Příslušné rozměry jsou současně zvýrazněné v nákresu vedle tabulky.
- Máte možnost přidat Vaše vlastní komentáře, jako například jméno zákazníka nebo specifické informace o projektu.
- Výsledky kalkulace, vstupní data a detailní výkresy mohou být snadno uloženy uvnitř aplikace, vytištěny ve formátu PDF nebo přeposlány e-mailem.
- Výstražné hlášení se objeví v případě vložení chyby nebo odchylky od našeho doporučeného návrhu.
- Provozní teploty společně s výběrem materiálu mají za následek změny v rozměrech průřezu O-kroužků. Koeficient lineární teplotní roztažnosti je buď předvolen nebo může být zadán individuálně.
- Doporučované návrhy patřící k výsledkům kalkulace mohou být získány pomocí kliknutí na i-tlačítka.
Váš názor je pro nás důležitý
Doufáme, že program pro výpočet O-kroužku firmy Trelleborg Sealing Solutions splňuje Vaše požadavky.
Pokud máte jakékoliv připomínky nebo dotazy, prosím kontaktujte nás.