Easy to use, when a user enters installation specifications into the “O-Ring Calculator” app such as the bore or rod/shaft diameter, the app quickly calculates O-Ring and housing dimensions in both metric and inch. In addition, the app recommends O-Ring sizes according to ISO 3601, so you know exactly which part you need. The app also incorporates an O-Ring quick search facility that allows you to find O-Ring dimensions according to various international standards.
The "O-Ring Calculator" app is available in English and German free of charge from iTunes or via the Apple App Store on the iPhone and iPod Touch (search for ‘Trelleborg O-Ring.‘)
Link to O-Ring app
Elektronický katalog
Vyzkoušejte náš nový a vylepšený elektronický katalog , pomocí kterého můžete vyhledávat těsnění podle čísla položky nebo vlastností. Požádejte o online kalkulaci!
Go
Firma Trelleborg Sealing Solutions nabízí inovativní řadu nástrojů a služeb pro mobilní aplikace. To zahrnuje aplikace "Převod jednotek a tvrdosti" a "ISO uložení a tolerance".
Postup:
Stačí kliknout na ikonu QR-Code a naskenovat obraz Vašim mobilním zařízením.
Čtečku QR-Code můžete jednoduše najít zadáním "QR scanner" do Vašeho vyhledávače.
Budete přímo přesměrováni na aplikace v iTunes.
"Převod jednotek a tvrdostí" je intuitivní a velmi snadný. Jednoduchým výběrem veličiny a zadáním hodnoty pro přepočet, nabídne aplikace široké spektrum technických a vědeckých jednotek pro každou veličinu. Pro přepočet tvrdosti vybere uživatel v tabulce příslušný typ materiálu a zadaná hodnota, je převedena na jiné stupnice tvrdosti.
Je k dispozici v angličtině a němčině zdarma z iTunes, nebo přes Apple App Store pro iPhone a iPod Touch. To lze snadno najít zadáním "Trelleborg Converter", nebo "Trelleborg Einheiten" v němčině do Vašeho vyhledávače
Odkaz na aplikaci "Převod tvrdosti"
"ISO uložení a tolerance", je intuitivní a velmi snadno se používá. Tato aktualizovaná verze umožňuje ještě větší flexibilitu použití. Po zadání potřebného průměru, uživatele jednoduše vybere tolerance třídy pro vrtání a hřídel. Aplikace pak poskytne kompletní informaci o ISO uložení se všemi hodnotami, včetně jeho typu. Tolerance jsou uvedeny pro nejčastěji používané třídy tolerancí ISO a jsou graficky znázorněny pro vrtání i hřídel.
Zaměřeno na techniky - poskytuje informace vycházející z normy ISO 286 Soustava tolerancí a uložení. Je k dispozici zdarma na iTunes, nebo přes Apple App Store pro iPhone a iPod Touch (zadejte "Trelleborg ISO")
Odkaz na aplikaci "ISO uložení a tolerance"
Mobilní internet poskytuje uživateli okamžitý přístup k hlavním službám internetových stránek firmy Trelleborg Sealing Solutions.
Zde můžete rychle najít informace, jako například fakta a čísla, výrobní program. Shlédněte náš film o výrobcích a spojte se s námi prostřednictvím kontaktního formuláře.
Jednoduše naskenujte QR-Code nebo použijte odkaz: "Trelleborg Sealing Solutions mobilní internet"
Tisková verze
Na začátek