Tisk Zavřít

Těsnění statická

Těsnění statická

Zurcon® Dualseal

Dualseal je těsnicí prvek z materiálu Zurcon® určený pro statické aplikace. Je vysoce účinnou náhradou za kombinaci O-kroužku s opěrným kroužkem. Hlavní výhody jsou odolnost vůči přetáčení v drážce, stabilita při pulzujícím tlaku a vynikající odolnost vůči vniknutí nečistot z vnějšku. Dualseal se jednoduše instaluje a má dlouhou životnost. Je doporučen pro velmi těžké aplikace v hydraulických válcích a ventilech.

Elektronický katalog (metric)

Rozsah použití
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - not active

Technické detaily

Ø RangeStatic PressureTemp RangeVelocity
6 - 280 mm50 MPa-35°C +110°C-
.250˝ - 11˝7250 psi-30°F +230°F-