Elektronický katalog
Vyzkoušejte náš nový a vylepšený elektronický katalog , pomocí kterého můžete vyhledávat těsnění podle čísla položky nebo vlastností. Požádejte o online kalkulaci!
Go
PTFE O-kroužky
PTFE O-kroužky se používají pro axiální statické utěsnění vík a přírub. Předností je vynikající chemická odolnost a odolnost vůči vysokým teplotám. Dodávají se ve všech požadovaných rozměrech.
Elektronický katalog (metric) Elektronický katalog (inch)
Rozsah použití
Technické detaily
| Ø Range | Static Pressure | Temp Range | Velocity |
|---|---|---|---|
| 0.5 - 1000 mm | 40 MPa | -200°C +260°C | - |
| .020˝ - 39˝ | 5800 psi | -325°F +500°F | - |
Tisková verze
Na začátek