no-flash o-rings
no-flash o-rings

O-kroužky

O-kroužek je jednoduchý a levný těsnicí prvek pro statické a dynamické aplikace. Dodává se v celé řadě rozměrů a materiálů, např. akrylonitril butadien kaučuk (NBR), fl uorkaučuk (FKM), etylen propylen (EPDM), chlorkaučuk (CR), silikon (VMQ), fl uorsilikon (MFQ) a další směsi. Polyuretan se dodává v tvrdosti 70 a 90 Shore A, má nízké tření a vysokou odolnost proti opotřebení a zatékání do spáry. Dodává se podle normy ISO 3601, AS 568 A, BS 1806, BS 4518 a podle dalších uznávaných norem.

Elektronický katalog (metric) Elektronický katalog (inch)

Rozsah použití
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - active Static - active

Technické detaily

Ø RangeStatic PressureTemp RangeVelocity
od 0.5 mm200 MPa-60°C +200°C0.5 m/s
od .020˝29000 psi-75°F +390°F1.6 ft/s

Katalogy

O-kroužky Metric

Klikněte pro otevření

O-kroužky

(Czech) PDF 1224KB

O-Rings & Back-up Rings metric

(English) PDF 3870KB

O型密封圈

(CN Simplified) PDF 6039KB

Joints toriques

(Français) PDF 2327KB

O-Ring

(Deutsch) PDF 1725KB

O-Ringi

(Polish) PDF 10305KB

Juntas Tóricas

(Español) PDF 2457KB

O-kroužky Inch

Klikněte pro otevření

O-Ring Inch

(English) PDF 1911KB

CAD Downloads

CAD služby

Jen pro registrované členy Přihlášení Registrace nového zákazníka

Následovat