no-flash hydraulic seals
no-flash hydraulic seals

Těsnění přímočarých pohybů - hydraulika

Těsnění pístu, pístnice, stírací a vodicí kroužky jsou nezbytné pro správnou funkci přímočarých hydromotorů.

  • Těsnění pístu a pístnice se používají především pro utěsnění kapaliny v přímočarém hydromotoru.
  • Těsnění pístnice zabraňují úniku kapaliny z pracovního prostoru přímočarého hydromotoru do okolního prostředí.
  • Těsnění pístu zabraňují průchodu kapaliny z jednoho pracovního prostoru do druhého přes vnější průměr pístu. Kapalina přiváděná do pracovního prostoru tak vyvozuje sílu na píst, která s ním pohybuje jedním či druhým směrem.
  • Stírací kroužky v těsnicí sestavě přímočarého hydromotoru zajišťují stírání nečistot, cizorodých částic, prachu nebo vlhkosti z pístnice při jejím zasouvání zpět do systému a zabraňují tak kontaminaci pracovní kapaliny.
  • Úlohou vodicích kroužků je vést píst a pístnici přímočarého hydromotoru, absorbovat příčné síly a zamezit kontaktu kov/kov.

Podívejte se ve 3D jak pracuje těsnění v přímočarém hydromotoru – Pro zhlédnutí videa Těsnění přímočarého hydromotoru klikněte zde .

Hydraulic Seals

Firma Trelleborg Sealing Solutions nabízí široký rozsah těsnění pro přímočaré hydromotory. Těsnění pístu jsou v prvé řadě vyráběna z materiálů vyvinutých naší firmou. Turcon® (materiály na bázi PTFE) nebo Zurcon® (polyuretany) jsou materiály, speciálně navržené pro aplikace v tekutinových mechanizmech.

Mezi naše obecně známé a oblíbené těsnicí prvky pro přímočaré pohyby patří těsnění z materiálů Turcon® (na bázi PTFE) předepínaná O-kroužkem jako je Stepseal® 2K, těsnění řady Variseal® předepínaná kovovou pružinou nebo těsnění z materiálů Zurcon® (polyuretan) jako je U-manžeta RU9.

Prohlédněte si náš výrobní program v oblasti těsnění pro hydrauliku, které zahrnuje těsnění pístu a pístnice, stírací a vodicí kroužky:

Klikněte pro otevření

Hydraulic Seals metric

(English) PDF 15812KB

液压密封件

(CN Simplified) PDF 17065KB

Hydraulik Dichtungen - linear - Gesamtkatalog

(Deutsch) PDF 7121KB

Juntas Hidráulicas

(Español) PDF 7435KB

Joints Hydrauliques - Applications linéaires

(Français) PDF 6318KB

Уплотнения для гидравлики

(Russian) PDF 11854KB
Klikněte pro otevření

Hydraulic Seals inch

(English) PDF 6364KB

Následovat