Elektronický katalog
Vyzkoušejte náš nový a vylepšený elektronický katalog , pomocí kterého můžete vyhledávat těsnění podle čísla položky nebo vlastností. Požádejte o online kalkulaci!
GoPoužívají se především pro utěsnění kapaliny v přímočarém hydromotoru. Zabraňují průchodu kapaliny z jednoho pracovního prostoru do druhého přes vnější průměr pístu a zajišťují tak těsnost spáry mezi pístem a vrtáním trubky hydromotoru. Kapalina přiváděná do pracovního prostoru tak vyvozuje sílu na píst, která s ním pohybuje jedním či druhým směrem.
Firma Trelleborg Sealing Solutions nabízí širokou škálu patentem chráněných typů a materiálů těsnění pístu, které poskytují uživateli vinikající těsnicí vlastnosti. Námi navržená těsnění rovněž splňují požadavky zákazníků na nízké tření, kompaktní tvar a jednoduchou montáž.
Těsnění pístu jsou v prvé řadě vyráběna z materiálů vyvinutých naší firmou.
Turcon® (materiály na bázi PTFE) nebo
Zurcon® (polyuretany) jsou materiály, speciálně navržené pro aplikace v tekutinových mechanizmech, které poskytují mimořádnou odolnost vůči opotřebení a vynikající odolnost vůči extruzi do spáry. Vynikající výkony podávají nejen při běžném teplotním namáhání, ale i v extrémních teplotách. Jsou kompatibilní prakticky se všemi médii, které se používají v tekutinových mechanizmech.
Tisková verze
Na začátek