Elektronický katalog
Vyzkoušejte náš nový a vylepšený elektronický katalog , pomocí kterého můžete vyhledávat těsnění podle čísla položky nebo vlastností. Požádejte o online kalkulaci!
Go
Aktualizovaný katalog těsnění svorek a O-kroužků podle DIN 11864 pro zdravotně nezávadné potrubní spojky
09.08.2010
Nový katalog těsnění svorek a O-kroužků pro potrubní spojky používané ve zdravotnickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu.
Čisticí a sterilizační procesy
Plnicí zařízení, zpracovatelské a balicí stroje jsou složeny z mnoha částí, které jsou společně spojené. Především při zpracovávání potravin a nápojů, v zařízeních, kde probíhají biologické procesy nebo ve farmaceutických závodech je vyžadováno zdravotně nezávadné provedení spojení, které umožňuje obvyklé CIP čisticí procesy (Cleaning-in-Place) nebo v některých případech SIP sterilizační procesy (Sterilization-in-Place).
Firma Trelleborg Sealing Solutions vyrábí plochá těsnění a O-kroužky pro nejpoužívanější potrubní spojky vyhovující těmto požadavkům a zároveň odpovídají normám ISO 2852, DIN 11864, ASME BPE a DIN 32676. Naše těsnění jsou vyráběna z vysoce kvalitních materiálů odpovídajících nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a dále normám FDA, USP Class VI a 3-A Sanitary standard.
Kompatibilní se zpracovávaným i čisticím médiem
Firma Trelleborg Sealing Solutions používá materiály, které odolávají nejčastěji používaným čisticím kapalinám včetně kyselin, zásad a roztoků s aktivním kyslíkem. Samozřejmostí je jejich odolnost v horké vodě, páře nebo v různě upravovaných vodách včetně ultra čisté, demineralizované vodě.
ZDE si stáhněte katalog Clamp Seals and DIN 11864 O-Rings for Hygienic Design Couplings.
Tisková verze
Na začátek