Palivové nádrže
Nové evropské a americké regulace mají u typických palivových nádrží vliv na počet spojů jak ve vstupním, tak i na výstupním potrubí. Každá spojka či závěr, který je součástí nádrže je potenciálním zdrojem ekologické zátěže. Díky designu našich těsnění pro tyto aplikace dochází k minimalizaci úniků paliva a ke zjednodušení montáže. Zároveň je zajištěna celistvost dodávací jednotce, plnicímu hrdlu a uvnitř palivové nádrže.
Charakteristika těsnění:
- Rozsah teplot -40°C do 125°C
- Pracovní tlak do 400kPa
- Odolnost vůči palivům a jejich výparům
Typická těsnění pro tyto aplikace:
- O-kroužky
- Speciální zákaznické díly