Elektronický katalog
Vyzkoušejte náš nový a vylepšený elektronický katalog , pomocí kterého můžete vyhledávat těsnění podle čísla položky nebo vlastností. Požádejte o online kalkulaci!
Go
Specializovaná testovací stolice pro tlumiče rázů automobilů. Na zařízení se simulují hlavní faktory ovlivňující tlumič během skutečného provozu. Tlumič je zatěžován několika, navzájem se překrývajícími, frekvencemi kmitání. Lze tedy simulovat dlouhodobé zatížení těsnění tlumiče během provozní doby a zjišťovat tak výkonnost a životnost těsnění.
Technické parametry
- průměr pístnice do 50 mm
- rychlost 0,002 až 4,0 m/s
- testovací kapalina HLP46, automobilové kapaliny
- zdvih 200 mm
- teplota testovací kapaliny +25 až +110 °C
- tlumicí síla 25 kN
Měřené veličiny
- prosaky
- tření
- tlak
- teplota oleje
- zdvih
- rychlost pístnice
- tlumicí síla
Tisková verze
Na začátek