Elektronický katalog
Vyzkoušejte náš nový a vylepšený elektronický katalog , pomocí kterého můžete vyhledávat těsnění podle čísla položky nebo vlastností. Požádejte o online kalkulaci!
GoTestovací a vývojové možnosti polymerové laboratoře naší společnosti Trelleborg Sealing Solutions :
- Měření rozměrů
- Měření tvrdosti Shore A/D podle DIN 53505
- Měření mikrotvrdosti IRHD podle DIN ISO 48
- Měření měrné hmotnosti podle DIN 53479
- Měření trvalé deformace podle DIN ISO 815
- Měření ustrnutí v tahu podle DIN ISO 2285
- Stanovení tahových vlastností (tahový diagram) podle DIN 53504
- Měření odolnosti proti natržení podle DIN ISO 34-1
- Měření třecích vlastností materiálů
- Stanovení teploty zotavení (bod TR) podle DIN 53545
- Stanovení bodu TR10 podle normy TBS-00036
- Měření stárnutí vlivem tepla
- Termo-gravimetrická analýza podle VDA 675135
- Infračervený spektrografický rozbor (FTIR)
- Reometrie
- Vývoj elastomerových materiálů podle specifikace zákazníka
Vybavení laboratoře
Tisková verze
Na začátek